Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
  • Historie

Úprava odpadních vod v potravinářském průmyslu

Spolehlivá prevence, sledování a úprava odpadních vod

Úprava odpadních vod v potravinářském průmyslu

Potravinářský a nápojový průmysl používá vodu především jako surovinu pro čištění a výrobu a po jejím použití je následně likvidována jako odpadní voda. V závislosti na složení a úrovni znečištění se odpadní voda upravuje a znovu používá jako procesní voda, nebo se čistí a poté se vypouští do prostředí či kanalizačního systému. To je jediný způsob, jak lze zaručit dodržování přísných předpisů na ochranu životního prostředí.

Klíčová fakta

19 %

celosvětové spotřeby vody pochází z průmyslových aplikací. Převážná většina je vyžadována v potravinářském a nápojovém průmyslu..

Detekujte rozhraní fází pomocí senzoru OUSAF11 ©Endress+Hauser
Insights

Prevence vzniku odpadních vod

Objem odpadních vod lze během procesu snížit používáním měřicí technologie při vypouštění produktů z linek. Můžete přispět k ochraně životního prostředí a úsporám nákladů snížením množství proplachových vod, účinným oddělením fází mezi dvěma produkty nebo mezi produktem a čisticím roztokem.

Naše expertíza v předmětném oboru

Rozhraní fází lze optimálně nastavit, pokud se spolehnete na správnou měřicí technologii od společnosti Endress+Hauser.

Přesný monitoring průtoku odpadní vody pomocí Promag ©Endress+Hauser
Insights

Monitoring odpadní vody

Jedním z nejdůležitějších prvních kroků je sledování spotřeby vody, protože pouze tehdy lze provést příslušná opatření.

Naše expertíza v předmětném oboru

Naše magneticko-indukční průtokoměry přesně měří objem použité čerstvé vody a rovněž množství odpadních vod. Odpadní vody lze analyzovat buď přímo v daném místě, nebo v laboratoři.

  • Použijte cenově výhodný průtokoměr Proline Promag 10L s hmotnostně optimalizovaným senzorem.
Úprava odpadních vod neutralizací ©Endress+Hauser
Insights

Úprava odpadních vod neutralizací

Veškeré odpadní vody, které se nashromáždí během procesu čištění, se musí neutralizovat, než se vypustí do kanalizační sítě. Tím se zaručí dodržení přísných prahových hodnot stanovených v předpisech na ochranu životního prostředí.

Naše expertíza v předmětném oboru

Neutralizační nádrže, vyrovnávací nádrže a skladovací nádrže obsahující kyselé a alkalické roztoky jsou monitorovány inovativní měřicí technologií společnosti Endress+Hauser.

  • V oblasti průběžného měření hodnoty pH se spolehněte na digitální senzory pH s technologií Memosens.
  • Sledujte průtočný objem pomocí vysoce přesných magneticko-indukčních průtokoměrů.
  • Předcházejte přeplnění svých nádrží prostřednictvím limitních spínačů hladiny z řady Liquiphant.
  • Používejte membránovou filtraci jako jedinečnou technologii pro úpravu průmyslových vod.
Liquistation, plně automatizované odběrače vzorků pro odpadní vody z průmyslových procesů ©Endress+Hauser
Insights

Monitoring vypouštěné vody

V souladu s vládními předpisy se parametry, jako například pH, teplota a množství odpadních vod, nejen průběžně monitorují, ale rovněž se zaznamenávají.

Naše expertíza v předmětném oboru

Naše záznamníky dat okamžitě zjistí, pokud se překročí tolerance prahové hodnoty, a vygenerují alarm. Plně automatizovaný odběrač vzorků z řady Liquistation odebírá vzorky pravidelně, aby bylo možné analyzovat další parametry, jako například CHSK (chemická spotřeba kyslíku).

  • Jestliže je klíčovým požadavkem spolehlivé vzorkování, spolehněte se na automatické odběrače vzorků vody.
  • Zdokonalte své záznamy dat pomocí pokročilého záznamníku dat Memograph RSG45.
Pravidelná údržba minimalizuje objem odstávek a náklady ©Endress+Hauser
Insights

Služby údržby pro zaručení funkčnosti a přesnosti

Důrazně se doporučuje zajistit pravidelnou údržbu veškeré instrumentace. Existují různé volitelné možnosti uzavření odpovídající smlouvy o údržbě se společností Endress+Hauser, která může zahrnovat vše od měření pH a obsahu kyslíku přes analyzátory až po pravidelnou výměnu spotřebních materiálů.

Naše expertíza v předmětném oboru

Od prohlídek až po služby preventivní údržby – společnost Endress+Hauser vám pomůže stanovit vhodný režim provádění údržby v souladu se specifickými požadavky vašeho provozu. Vyplynou pro vás následující výhody:

  • Zaručená transparentnost z hlediska objemu a složení odpadních vod
  • Minimalizace odstávek a nákladů
  • Prodloužení životního cyklu vaší měřicí instrumentace a výrobních systémů
  • Zlepšete využitelnost procesů a udržte svůj provoz v bezpečném, konzistentním a hospodárném chodu tím, že se spolehnete na naše průmyslové služby údržby.
  • Optimalizujte výkonnost svých provozních aktiv na základě služeb optimalizace údržby od společnosti Endress+Hauser
Spolehlivý a bezpečný monitoring vody pomocí řešení modulárních panelů ©Endress+Hauser
Insights

Řešení modulárních panelů pro spolehlivý a bezpečný monitoring

Surovou vodu, procesní vody nebo odpadní vody lze efektivně monitorovat pomocí modulárních, prostorově úsporných analytických panelů. Tím se usnadní každodenní integrace do provozu a samotný provoz.

Naše expertíza v předmětném oboru

Naše panelová řešení, která lze dodat s přípravou vzorků, nebo bez ní, jsou modulární, variabilní a konstruovaná speciálně podle vašich parametrů požadovaných analýz.

  • Spolehněte se na analytické panely pro monitorování vody poskytující všechny signály z měření pro řízení procesu a pro diagnostiku.
  • Zjednodušte úlohy analytických měření pomocí analytických monitorovacích panelů. Panely je možné snadno uzpůsobit požadavkům zákazníka.
    Jejich zavedením se zvyšuje bezpečnost provozu, kvalita a hospodárnost.

Výhody

Společnost Endress+Hauser se může pochlubit více než 60 lety zkušeností v segmentu potravinářského a nápojového průmyslu, zvláště v oblasti odpadních průmyslových vod. Zákazníci po celém světě důvěřují našim rozsáhlým znalostem a schopnostem v oboru měřicích technologií, automatizace a služeb. Rozumíme specifickým problematickým výzvám souvisejícím s kvalitou, náklady a vládními předpisy. Naše zkušené týmy průmyslových a aplikačních expertů vám mohou pomoci nalézt vždy tu správnou měřicí technologii.

Klíčová fakta

o ~15 %

nižší spotřeba vody na základě optimalizace separační fáze pomocí měřicí technologie

Klíčová fakta

o 40 %

delší životní cyklus našich digitálních analytických senzorů

Klíčová fakta

> 2 miliony

magneticko-indukčních průtokoměrů od společnosti Endress+Hauser v provozu po celém světě

Shrnutí

Naše nabídka

Kdekoli se vyrábí potraviny, dochází k akumulaci odpadních vod. Nelze se vyhnout těmto vysokým požadavkům a problematickým místům. Pomůžeme vám dodržovat přísné předpisy na ochranu životního prostředí a optimalizovat vaše procesy a náklady související s odpadními vodami pomocí naší inteligentní měřicí technologie. Poskytneme vám podporu v následujících aspektech

  • Zmenšení objemu
  • Monitorování množství
  • Snížení úrovní kontaminace
  • Úprava neutralizací
  • Dodržování vládních předpisů na ochranu životního prostředí

Závěrečné poznámky

Související články

Objevte další zajímavé články