Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Membránová filtrace v úpravnách vody pro bezpečnou pitnou vodu

Lepší řízení tlaku a kvality na přítoku podporuje účinnost úpravy vody využívající membránovou filtraci

Jednotka reverzní osmózy v odsolovacím zařízení

Membránové technologie úpravy vod se používají při odsolování mořské vody, recyklaci a dalších moderních procesech úpravy vody. Náročným úkolem při používání těchto technologií je dosáhnout delších cyklů čištění filtračního systému při současném zamezení nevratného zanesení nebo poškození membrány. Pomocí přesných monitorovacích systémů navržených společností Endress+Hauser mohou vlastníci provozů lépe chránit své systémy membránové filtrace před riziky a maximalizovat jejich provozní využitelnost.

Klíčová fakta

95

million cubic meters

of freshwater production per day by desalinating plants worldwide. Source: UN-backed paper from United Nations University, 2019

Optimální měření tlaku ©Endress+Hauser
Insights

Optimální měření tlaku

Systémy membránové filtrace v úpravnách vod mohou být náchylné k poškození a opotřebení v důsledku tlakových špiček. Tyto špičky lze jen obtížně předvídat. Proto musí být snímače tlaku odolné vůči tlakovému přetížení a dlouhodobě a rychle poskytovat spolehlivé měřené hodnoty.

Naše expertíza v předmětném oboru

Naše spolehlivé řešení pro měření tlaku v oblasti přítoku umožňují správcům provozů bezpečné ověření řádné funkce filtrace a především velmi rychle detekovat tlakové špičky pro vyloučení poškození filtrů.

  • Tlakové špičky lze předvídat s využitím nejmodernější technologie
  • Předcházejte poškození filtrů díky možnosti rychlé reakce na tlakové přetížení
  • Nižší nároky na náhradní díly vzhledem k využití nainstalované základny přístrojů E+H
Spolehlivý monitoring kvality přítoku ©Endress+Hauser
Insights

Spolehlivý monitoring kvality přítoku

Kontrolou kvality přítoku lze prodloužit intervaly čištění. Ke kontrole kvality na přítoku se využívá několika parametrů: měření pH, zákalu, chlóru, SAK, vodivosti a ORP. Typickými požadavky při monitoringu surové vody jsou dlouhodobá spolehlivost, nízké nároky na údržbu a snadná kalibrace a dokumentace senzorů.

Naše expertíza v předmětném oboru

Naše analytické panely jsou individuálně navrženy s ohledem na rychlé zprovoznění a jednoduchou obsluhu a určeny pro bypass instalaci. Naše digitální senzory Memosens podporují pohodlnou kalibraci a dokumentaci.

  • Přizpůsobte svůj monitoring kvality přítoku podle svých specifických parametrů
  • Získejte možnost snadné kalibrace a dokumentace vašich senzorů

Výhody

Společnost Endress+Hauser zjednodušuje i náročné aplikace s různými měřenými parametry díky svému širokému portfoliu a inovativním technologiím, jako například Memosens, které vám umožňují učinit první krok směrem k digitální budoucnosti. Tímto způsobem vám dokážeme nejen zaručit využitelnost a kvalitu membránové filtrace v úpravnách vody, ale pomáháme tím i snížit vaše náklady a nároky na údržbu a kalibraci.

Klíčová fakta

o 40 %

delší provozní životnost senzorů Memosens

Klíčová fakta

250 000

instalovaných senzorů Memosens po celém světě

Klíčová fakta

10 milionů

přístrojů nainstalovaných po celém světě

Shrnutí

Jak můžeme pomoci

Naše portfolio produktů a služeb optimalizuje bezpečnost a spolehlivost operací membránové filtrace v úpravnách vody. Mechanickou ochranu představuje především měření tlaku a tlakové diference. Průtok se používá jako základní parametr procesu. Přesným monitorováním chemických ukazatelů na přítoku se významně snižují procesy zanášení a tvorby úsad.

  • Přesné měření tlaku pro optimální ochranu membrán
  • Monitorování kvality na přítoku pro delší intervaly čištění

Závěrečné poznámky

Související články

Objevte další zajímavé články