Zvýšení energetické účinnosti systému vytápění závodu
Společnost Indorama Ventures dosáhla neinvazivního měření průtoku termálního oleje.
Jednotka Indorama Ventures v brazilském Recife se snažila zvýšit energetickou účinnost topného systému svého závodu na výrobu PET měřením objemového průtoku termálního oleje (260 °C/500 °F), který se vrací do topného zařízení. Hlavním problémem byla nutnost přerušit provoz kvůli tomuto zlepšení. Díky neinvazivním vysokoteplotním senzorům Proline Prosonic Flow P 500 od společnosti Endress+Hauser však Indorama Ventures dokázala tyto překážky účinně překonat.
Výsledek
-
Zvýšení energetické účinnosti topného systému elektrárny, a tím snížení nákladů.
-
Díky neinvazivnímu měření nedochází k přerušení procesu instalace.
-
Žádné energetické ztráty díky kompletně izolovanému zařízení po uvedení do provozu.
Požadavek zákazníka
Množství termálního oleje vracejícího se do ohřívače významně ovlivňuje náklady na energii. Společnost Indorama Ventures se při zavádění přímého měření průtoku potýkala s problémy kvůli nutnosti zastavit nepřetržitý provoz zařízení a obtížnosti měření vysokoteplotního oleje (260 °C/500 °F). Navzdory těmto překážkám je dosažení přesného měření průtoku klíčové pro energetickou účinnost.
Naše řešení
Proline Prosonic Flow P 500 od společnosti Endress+Hauser poskytuje neinvazivní řešení pro měření vysokoteplotních kapalin až do 550 °C (1022 °F) bez nutnosti zastavení provozu nebo úpravy potrubí. Tento ultrazvukový klešťový průtokoměr zajišťuje přesná a spolehlivá měření s minimálními náklady na instalaci a může být plně tepelně izolován, aby se zabránilo vzniku tepelných mostů.