©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Souhrn technické specifikace
Přesnost
třída A dle IEC 60751 třída B dle IEC 60751 třída AA dle IEC 60751
Max. procesní tlak (statický)
při 20 °C: 25 bar (363 psi)
Rozsah provozní teploty
PT 100: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F)
Max. délka zanoření na vyžádání
až do 10.000,00 mm (393,70'')
Oblast použití
Kabelové čidlo RTD se snadno instaluje a zajišťuje vysokou provozní bezpečnost díky spolehlivému a přesnému měření teploty v běžných procesech. Čidlo je zvláště vhodné k měření teploty u strojních zařízení, laboratorního vybavení a zařízení v plynném nebo kapalném prostředí, jako je např. vzduch, voda, olej. Bez přídavné teploměrné jímky je plášť čidla přímo v kontaktu s procesním médiem. To umožňuje, aby kabelové čidlo rychle a přesně detekovalo rychlé změny teploty.
Odporový teploměr je zvláště vhodný k měření teploty u strojních zařízení, laboratorního vybavení a zařízení v plynném nebo kapalném prostředí, jako je např. vzduch, voda, olej.
Výhody
Vysoká flexibilita díky uživatelsky specifickým délkám vkládání a různým procesním přípojkám
Rychlá doba odezvy
Jednoduchý nebo dvojitý snímač Pt100 s třídou přesnosti A, B, nebo AA podle IEC 60751
Druhy ochrany pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu: jiskrově bezpečné (Ex ia), nejiskřící (Ex nA), certifikace pro námořnictví
Výběr produktů z řady Lean
Standardní produkty
Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
©Endress+Hauser
Jednoduché produkty
Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů FLEX
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Loading alternative products
Úspěšné projekty
Tube skin temperature measurement
How thermometers can detect pipe overheating, lead to significant energy savings and increase process efficiency and product quality
Přečtěte si celý příběh
Self-calibrating thermometers in hygienic processes
This white paper explains how self-calibrating thermometers can be used in hygienic process engineering. It details theory and practice as well as application examples. Learn more!
Přečtěte si celý příběh
Lékařské autoklávy
Nová technologie senzorů automatizuje následnou kalibraci a snižuje tak riziko při sterilizaci šarží. Zjistěte více!
Přečtěte si celý příběh
Charakteristika/aplikace
metrické provedení kabelová sonda vhodné do nebezpečných prostor procesní připojení jako svírací těsnění
Teploměrná/ochranná jímka
bez (není zamýšleno použití s jímkou)
Vložka/sonda
zaizolováno minerálním materiálem (MI), flexibilní
Vnější průměr ochranné jímky
3,0 mm (0,12'') 6,0 mm (0,24'')
Max. délka zanoření na vyžádání
až do 10.000,00 mm (393,70'')
Materiál ochranné/teploměrné jímky
1.4404 (316L) 1.4571 (316Ti)
Procesní připojení
vnější závit: G1/4" G1/2" M10x1 M8x1 svírací těsnění: G1/8" G1/4" G1/2" NPT1/4" NPT1/2" M10x1 M8x1
Rozsah provozní teploty
PT 100: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F)
Max. procesní tlak (statický)
při 20 °C: 25 bar (363 psi)
Přesnost
třída A dle IEC 60751 třída B dle IEC 60751 třída AA dle IEC 60751
Integrovaný hlavicový převodník
Schválení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX II NEPSI IECEx Námořní schválení
Nejstahovanější
Odporový teploměr Omnigrad TST310
Technické informace
Pro měření ve strojních a laboratorních zařízeních, s připojovacím
kabelem
EN
CS
DE ES FI FR IT JA NL PL PT RU ZH
31/03/2023
24/07/2018
23/09/2011
01/03/2010
01/04/2001
Jazyk:
Czech
Verze:
01/04/2001
Velikost souboru:
173 KB
Název souboru:
TST310_TI085Tcs.pdf
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Vložky RTD/TC a kabelové teploměry
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
EN
CS
BG DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT KO LT LV NL PL PT RO SK SL SV
30/03/2023
18/07/2022
10/07/2019
28/11/2016
28/11/2012
Jazyk:
Czech
Verze:
30/03/2023
Velikost souboru:
460.3 KB
Název souboru:
XA00100RCS_1823-00.pdf
39 dokumenty
Odporový teploměr Omnigrad TST310
Technické informace
Pro měření ve strojních a laboratorních zařízeních, s připojovacím kabelem
EN
CS
German Spanish Finnish French Italian Japanese Dutch Polish Portuguese Russian Chinese
31/03/2023
24/07/2018
23/09/2011
01/03/2010
01/04/2001
Jazyk:
Czech
Verze:
01/04/2001
Velikost souboru:
173 KB
Název souboru:
TST310_TI085Tcs.pdf
Jazyk:
English
Verze:
09/08/2022
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
XA02908T_01.22.pdf
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Vložky RTD/TC a kabelové teploměry ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da
EN
CS
Bulgarian Danish German Greek Spanish Estonian Finnish French Croatian Hungarian Italian Korean Lithuanian Latvian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Swedish
30/03/2023
18/07/2022
10/07/2019
28/11/2016
28/11/2012
Jazyk:
Czech
Verze:
30/03/2023
Velikost souboru:
460.3 KB
Název souboru:
XA00100RCS_1823-00.pdf
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Teploměry RTD/TC ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da Ex ia IIIC Txxx °C Db
EN
CS
Bulgarian Danish German Greek Spanish Estonian Finnish French Croatian Hungarian Italian Korean Lithuanian Latvian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Swedish
28/03/2023
20/12/2021
01/08/2016
03/05/2016
28/11/2012
Jazyk:
Czech
Verze:
28/03/2023
Velikost souboru:
455.3 KB
Název souboru:
XA00072RCS_1623-00.pdf
XA TRxx, TCxx, TEC420, TS111, TM211, TM41x, TPx100, TSx310, TM1xx
Teploměry RTD/TC ATEX: Ex nA IIC T6 Gc Ex ec IIC Txxx°C Gc Ex tc IIIC Txxx°C Dc
EN
CS
Bulgarian Danish German Greek Spanish Estonian Finnish French Croatian Hungarian Italian Lithuanian Latvian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Swedish Chinese
20/11/2023
13/12/2022
14/03/2022
23/05/2019
04/08/2017
Jazyk:
Czech
Verze:
20/11/2023
Velikost souboru:
453.6 KB
Název souboru:
XA00044RCS_2023-00.pdf
TPx100, TSx310,
iTHERM TS111
RTD/TC inserts and cable thermometers 0Ех ia IIC T6…T1 Ga Х Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 X Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da Х Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/Db Х
EN
CS
Russian
01/11/2021
13/04/2020
19/05/2016
Jazyk:
English
Verze:
01/11/2021
Velikost souboru:
433.2 KB
Název souboru:
XA01421TEN_0321.pdf
Omnigrad TRxx, TCxx, TxCxxx
RTD/TC modular thermometers 0Ех ia IIC T6…T1Ga Х Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Ga Х Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da Х Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/Db Х
EN
CS
Russian
10/03/2020
02/11/2016
Jazyk:
English
Verze:
10/03/2020
Velikost souboru:
171.9 KB
Název souboru:
XA01459TEN_0220.pdf
Safety instructions ATEX II1GD or II 1/2 GD
RTD / TC inserts and cable thermometers Omniset TPR100, TPC100, TSx310
EN
CS
German French
01/06/2009
Jazyk:
English
Verze:
01/06/2009
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
XA087ra3_0609.pdf
TST310
Safety instructions
Proof of intrinsic safety Control Drawing
Jazyk:
English
Verze:
28/05/2013
Velikost souboru:
136.6 KB
Název souboru:
XA01168TEN_0113.pdf
Technical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
Hledejte náhradní díly podle čísla ve výkresu
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
The unit is not repairable
Gasket spares TA50-QB/FB D=3mm, AISI 316
Gasket spares TA50-QP/FP D=3mm, PTFE
Gasket spares TA50-GB/NB/HB/PB/BB/CB/DB
Gasket spares TA50-GP/NP/HP/PP/BP/CP/DP
Číslo výkresu
Objednací kód
C
TA50-
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .
Přizpůsobit
Přijmout pouze nezbytné
Přijmout vše