Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Picture of ultrasonic flowmeter Proline Prosonic Flow G 500 / 9G5B - Highly robust gas specialist

Proline Prosonic Flow G 500 ultrasonic flowmeter

Highly robust gas specialist for fluctuating process conditions as remote version with up to 4 I/Os

9G5B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Objemový průtok (standardní):
    – ±1,0 % z měř. hodnoty pro 3 až 40 m/s (9,84 až 131,23 ft/s)
    – ±2 % z měř. hodnoty pro 0,3 až 3 m/s (0,98 až 9,84 ft/s)
    Objemový průtok (volitelná kalibrace):
    – ±0,5 % z měř. hodnoty pro 3 až 40 m/s (9,84 až 131,23 ft/s)
    – ±1,0 % z měř. hodnoty pro 0,3 až 3 m/s (0,98 až 9,84 ft/s)
    Normovaný objemový průtok (standardní):
    – ±1,5 % z měř. hodnoty pro 3 až 40 m/s (9,84 až 131,23 ft/s)
    – ±2,5 % z měř. hodnoty pro 0,3 až 3 m/s (0,98 až 9,84 ft/s)
    Normovaný objemový průtok (volitelná kalibrace):
    – ±1,0 % z měř. hodnoty pro 3 až 40 m/s (9,84 až 131,23 ft/s)
    – ±1,5 % z měř. hodnoty pro 0,3 až 3 m/s (0,98 až 9,84 ft/s)
    Rychlost zvuku: ±0,2 % z měř. hodnoty

  • Měřicí rozsah

    Plyn: 0,3 m/s až 40 m/s

  • Teplotní rozsah média

    −50 až 150 °C
    −50 až 100 °C s vestavěnou tlakovou celou

  • Max. procesní tlak

    0,7 až 101 bar a (10,15 až 1 464,88 psi a)

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4408/1.4409 (CF3M)
    Převodník: 1.4404 (316, 316L, titan třídy 2

Oblast použití

For a wide range of gas applications Prosonic Flow G provides reliable flow measurement, even with wet gas and changing gas properties and compositions. A pressure-rated sensor housing with rupture disc limits safety risks. The innovative remote transmitter maximizes installation flexibility and operational safety in demanding environments. Heartbeat Technology enables compliance and process safety at all times.

  • The measuring principle is unaffected by gas composition

  • Accurate measurement of natural and process gas in the chemical as well as oil and gas industries.

Device properties:

  • Direct measurement: flow, pressure & temperature

  • Wetted parts: titanium / 316L

  • Maximum measuring accuracy: 0.5 %

  • Remote version with up to 4 I/Os

  • Backlit display with touch control and WLAN access

  • Standard cable between sensor and transmitter

Výhody

  • Flexible device with user-definable gas mixtures for demanding measuring tasks

  • Maximum reliability even with humid or wet gas – sensor design insensitive to condensate

  • High-performance process control – real-time pressure- and temperature-compensated values

  • Efficient solution – multivariable, no pressure loss

  • Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os

  • Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality

  • Integrated verification – Heartbeat Technology

Videa

  • Technologie Heartbeat
    Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat

    Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products