![Endress+Hauser](/__image/a/1576029/k/69c18fe2225e1d589ba90ea26c295b19e041da8e/ar/1-1/w/100/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Default-logo.jpg)
![Ready-to-use drinking water panel comprising pH, conductivity, turbidity, free chlorine measurement Panel bundle for monitoring all critical analytical parameters in drinking water](/__image/a/9642648/k/4c81ffca1eda8b5d4ad15026b833a081efb146f8/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Bundle%2014_Template_71546524_CDP20%20multiparameter_chlorine%20Panel.jpg)
Přehledné zobrazení výhod
-
The panel offers the complete solution for reliable and accurate monitoring of drinking water treatment and distribution. It comprises sensors for pH, conductivity, turbidity and free chlorine as well as the transmitter and assembly. The clever design of the assembly ensures smooth measurements of all 4 parameters with as little water consumption as possible. The panel is equipped with standardized fittings and process connections simplyfying process integration.
-
Easy planning
The bundle comprises all necessary components for comprehensive monitoring your drinking water. You can be sure to select the right measuring technology for your plant.
-
Fast commissioning
The Memosens sensors for pH, conductivity, turbidity and free chlorine are factory-calibrated. Simply connect them to the Liquiline transmitter via true plug and play and start measuring.
-
Reliable measurement at low water consumption
The design of the integrated assembly minimizes the amount of water consumed while the intergrated flow monitoring ensures that your measurement is always operational.
-
Perfectly suited to all disinfection steps
With the Memosens CCS51E free chlorine sensor included, the bundle is perfectly suited to all water treatment steps that involve disinfection such as pretreatment, conditioning and disinfection or distribution.
Bundle in Detail
![Panel for drinking water monitoring Details of multiparameter panel for drinking water](/__image/a/9642652/k/25fa23e5d083308b546fb85a6154cec31d6a5346/ar/4-3/w/648/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Bundle_14_details-CDP20-multiparameter-chlorine-71546524.jpg)
Components and Pre-Configurations
-
Fixace
Aby byla zajištěna vzájemná kompatibilita součástí, jsou použity určité fixace. Otevřené parametry umožňují individuální konfiguraci.
Součásti mohou být zvoleny v rámci balíčku přímo v nákupním košíku -
Součásti1
Technický spec. produkt Analýza CSOL
Fixace:CSOL-PA2WP1>>Parametr, Převodník:SKChlor/Chlordioxid>Specifikace balíčku:TDBalíček 14 CDP20 multiparametrový, chlórový panelPopis:PPanelAplikace:A2Pitná vodaModifikace:WP1Smáčené části (plast) -
2
- F
- L
- E
- X
Čtyřkanálový převodník
Liquiline CM444Fixace:CM444-AAM4 _ _ FG _ _ _ _Schválení:AAProstředí bez nebezpečí výbuchuVstup pro senzory:M44x digitální senzorDalší funkce:FG2x digitální vstup, 2x digitální výstup -
3
- F
- L
- E
- X
Zákalová sonda Turbimax CUS52D
Fixace:CUS52D-AA1BA2Schválení:AADo prostředí BNVMetoda měření:1IČ nefelometrie dle ISO7027Procesní připojení:BClamp 2"Připojovací kabel:APevný kabel, ukončení návlečkamiDélka kabelu:23m -
4
- F
- L
- E
- X
Digitální senzor pH
Memosens CPS11EFixace:CPS11E-AA7A _ 2Schválení:AADo prostředí BNVTyp elektrody:7Základní verze, nulový bod pH 7,0 teplotní senzor NTC 30KRozsah použití:A1-12 pH, -15...80 °C, 0,8...17 bar (abs)Délka dříku:2120 mm -
5
- F
- L
- E
- X
Digital 4-electrode conductivity sensor
Memosens CLS82EFixace:CLS82E-AAPG30Schválení:AADo prostředí BNVProcesní připojení:PGPG 13,5 120mmMateriál:30Senzor keramika + 316L, elektrody platina -
6
- F
- L
- E
- X
Digitální dezinfekční senzor volného chloru
Memosens CCS51EFixace:CCS51E-AA11 _ NBSchválení:AADo prostředí BNVAplikace:11Procesní a pitné vodyNamontovaný adaptér:NBCCA151 -
7
Digitální měřicí kabel
CYK10Fixace:CYK10-A011Schválení:AProstředí bez nebezpečí výbuchuDélka kabelu:011,5mPřipojení kabelu:1Zakončení vodiči
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
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Čtyřkanálový převodník
Liquiline CM444
Převodník Liquiline CM444 umožňuje připojit až 4 senzory Memosens podle vlastního výběru z více než 12 měřených parametrů. Nabízí automatické rozpoznávání senzorů, flexibilní rozšiřitelnost a standardizované náhradní díly se všemi ostatními zařízeními platformy Liquiline. Pomocí jeho vstupů, výstupů, regulátorů a matematických modulů můžete řídit i čisticí systémy nebo dávkovací čerpadla. Technologie Heartbeat vám pomůže najít ideální rovnováhu mezi dostupností měřicího místa a náklady na údržbu.
-
Měřicí princip
Potenciometrické
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1 až 4 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení 4 senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastové provedení
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× až 4× vstup Memosens, 2× až 8× proudové výstupy
alarmové relé, 4× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 in -
Procesní teplota
-20 až 55 °C (0 až 130 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1 až 4 binární vstupy Memosens
2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně
2 až 4x binární vstupy volitelně -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA, alarmové relé,
4× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Další certifikace
EAC, cCSAus
-
Měřicí princip
Senzor ORP
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1 až 4 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení 4 senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastové provedení
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× až 4× vstup Memosens, 2× až 8× proudové výstupy
alarmové relé, 4× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 in -
Procesní teplota
-20 až 55 °C (0 až 130 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1 až 4 binární vstupy Memosens
2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně
2 až 4x binární vstupy volitelně -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA, alarmové relé,
4× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Další certifikace
EAC, cCSAus
-
Měřicí princip
Konduktivní
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1 až 4 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení 4 senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastové provedení
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× až 4× vstup Memosens, 2× až 8× proudové výstupy
alarmové relé, 4× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 in -
Procesní teplota
-20 až 55 °C (0 až 130 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1 až 4 binární vstupy Memosens
2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně
2 až 4x binární vstupy volitelně -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA, alarmové relé,
4× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Další certifikace
EAC, cCSAus
-
Měřicí princip
Ampérometrické měření kyslíku
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1 až 4 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení 4 senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastový kryt
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× až 4× vstup Memosens, 2× až 8× proudové výstupy
alarmové relé, 4× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 in -
Procesní teplota
-20 až 55 °C (0 až 130 °F)
-
Vstup
1 až 4 binární vstupy Memosens
2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně
2 až 4x binární vstupy volitelně -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA, alarmové relé,
4× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Další certifikace
EAC, cCSAus
-
Měřicí princip
Volný chlór
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1 až 4 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení 4 senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastové provedení
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× až 4× vstup Memosens, 2× až 8× proudové výstupy
alarmové relé, 4× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 in -
Procesní teplota
-20 až 55 °C (0 až 130 °F)
-
Vstup
1 až 4 binární vstupy Memosens
2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně
2 až 4x binární vstupy volitelně -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA, alarmové relé,
4× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Další certifikace
EAC, cCSAus
-
Měřicí princip
Jednopaprskové rozptýlené světlo
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1 až 4 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení 4 senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastové provedení
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× až 4× vstup Memosens, 2× až 8× proudové výstupy
alarmové relé, 4× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 in -
Procesní teplota
-20 až 55 °C (0 až 130 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1 až 4 binární vstupy Memosens
2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně
2 až 4x binární vstupy volitelně -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA, alarmové relé,
4× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Další certifikace
EAC, cCSAus
-
Měřicí princip
Ultrazvukový senzor
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1 až 4 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení 4 senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastové provedení
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× až 4× vstup Memosens, 2× až 8× proudové výstupy
alarmové relé, 4× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 in -
Procesní teplota
-20 až 55 °C (0 až 130 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1 až 4 binární vstupy Memosens
2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně
2 až 4x binární vstupy volitelně -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA, alarmové relé,
4× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Další certifikace
EAC, cCSAus
-
Měřicí princip
Potenciometrický/ISE
-
Charakteristika
Robustní plastové provedení
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× až 4× vstup Memosens, 2× až 8× proudové výstupy
alarmové relé, 4× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Procesní teplota
-20 až 55 °C (0 až 130 °F)
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1 až 4 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení 4 senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA, alarmové relé,
4× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Vstup
1 až 4 binární vstupy Memosens
2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně
2 až 4x binární vstupy volitelně
Zákalová sonda Turbimax CUS52D
Turbimax CUS52D je inteligentní sonda s laboratorní přesností, která umožňuje bezobslužný provoz všech zákalových měřicích míst při výrobě pitné vody a mnoha dalších aplikací pro sladkou, procesní nebo slanou vodu. Můžete jej připojit přímo do vašeho potrubí, čímž ušetříte nákladné průtočné by-pass instalace a vyhnete se produkčním ztrátám. Díky digitální technologii Memosens nabízí Turbimax CUS52D maximální integritu procesů a dat, jednoduché ovládání a prediktivní údržbu.
-
Měřicí princip
Jednopaprskové rozptýlené světlo
-
Aplikace
Turbidity measurement in:
Drinking and process water
Saline water
Utilities of all industries -
Montáž
Inline Insitu, sensor with clamp, flow cell, sensor with clamp, retractables, sensor straight, immersion in open channels
-
Provedení
40 mm sensor
-
Rozměr
40 mm design, hygienic Clamp-version
320 x 40 mm -
Materiál
Stainless steel version: 1.4404
Plastic version: sensor head: PEEK, shaft: PPS
Optical windows: sapphire
O-rings: EPDM -
Rozsah měření
0.000 to 4000 FNU
-
Procesní tlak
Stainles steel version: 0.5 to 10 bar abs (7.3 to 145 psi abs)
Plastic version: 0.5 to 6 bar abs (7.3 to 87 psi abs) -
Krytí
IP68
-
Výstup/komunikace
Memosens
-
Měřicí princip
Jednopaprskové rozptýlené světlo
-
Aplikace
Měření zákalu v:
pitné vodě a procesních vodách
slané vodě
úpravnách vod ve všech odvětvích -
Montáž
In-line in-situ, senzor s clampem, průtočná komora, senzor s clampem, výsuvné verze, senzor přímý, ponoření do otevřených kanálů
-
Rozsah měření
0,000 až 4 000 FNU
-
Princip měření
Nefelometrický zákalový senzor (90° rozptyl) v souladu s ISO 7027
-
Provedení
40mm senzor
-
Materiál
Verze z nerezové oceli: 1.4404
Plastová verze: hlavice senzoru: PEEK, stonek: PPS
Optická okénka: safír
O-kroužky: EPDM -
Rozměr
40mm konstrukce, hygienická verze spony
320 × 40 mm -
Procesní teplota
Verze z nerezové oceli: −20 až 85 °C (0 až 185 °F)
Plastová verze: −20 až 60 °C (−4 až 140 °F) -
Procesní tlak
Verze z nerezové oceli: 0,5 až 10 bar abs
(7,3 až 145 psi abs)
Plastová verze: 0,5 až 6 bar abs
(7,3 až 87 psi abs) -
Teplotní čidlo
Verze z nerezové oceli: −20 až 85 °C
(0 až 185 °F)
Plastová verze: −20 až 60 °C
(−4 až 140 °F) -
Krytí
IP 68
-
Výstup/komunikace
Memosens
-
Další certifikace
ISO 7027
Digitální senzor pH
Memosens CPS11E
Memosens CPS11E je digitální univerzální pH sonda pro stabilní procesy. Měří spolehlivě i v extrémních rozsazích pH a v prostředí s nebezpečím výbuchu. Díky digitální technologii Memosens 2.0 je tento senzor pH odolný vůči vlhkosti, umožňuje kalibraci v laboratoři a tím zvyšuje procesní bezpečnost a zjednodušuje ovládání. Jeho rozšířené úložiště kalibračních a procesních dat poskytuje dokonalý základ pro prediktivní údržbu. Senzor Memosens CPS11E je konstruován pro dlouhou provozní životnost a nízké nároky na údržbu a nabízí nejlepší hodnotu za dané náklady.
-
Měřicí princip
Potenciometrické
-
Aplikace
Dlouhodobé monitorování a řízení limitů v procesech se stabilními procesními podmínkami
Voda a úpravna vod -
Charakteristika
Digitální pH elektroda pro standardní aplikace v procesní a environmentální technologii s kruhovým spojem PTFE odpuzujícím nečistoty a zabudovaným teplotním senzorem
-
Rozsah měření
Aplikace A
• pH: 1 až 12
Aplikace B
• pH: 0 až 14
Aplikace F
• pH: 0 až 10 -
Princip měření
Gelová kompaktní elektroda s kruhovou diafragmou PTFE
-
Provedení
Všechny délky senzoru s teplotním čidlem
Pokročilá gelová technologie -
Materiál
Tělo senzoru: sklo vhodné pro proces
Sklo pH membrány: typ A, B, F
Kovový vývod: Ag/AgCl
Apertura: kruhová PTFE spojka, sterilizovatelná
O-kroužek: FKM
Procesní vývodka: PPS, vyztužení skleněným vláknem
Štítek: keramický, oxid kovu -
Rozměr
Průměr: 12 mm (0,47")
Délka stonku: 120, 225, 360 a 425 mm
(4,72", 8,86", 14,17" a 16,73") -
Procesní teplota
Aplikace A: −15 až 80 °C (5 až 176 °F)
Aplikace B: 0 až 135 °C (32 až 275 °F)
Aplikace F: 0 až 70 °C (32 až 158 °F) -
Procesní tlak
Aplikace A a B:
0,8 až 17 bar (11,6 až 246,5 psi) absolutní
Aplikace F:
0,8 až 7 bar (11,6 až 101,5 psi) absolutní -
Teplotní čidlo
NTC 30K
-
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
S certifikáty ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex a INMETRO pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu zóna 0, zóna 1 a zóna 2
-
Připojení
Induktivní, digitální připojovací hlavice s technologií Memosens 2.0
-
Krytí
IP 68
-
Další certifikace
Další certifikace
Digital 4-electrode conductivity sensor
Memosens CLS82E
Memosens CLS82E is a high-end, hygienic sensor for applications with widely varying conductivity values. It enables reliable monitoring of core processes as well as final rinse with only one sensor. FDA compliance and a small, compact design ensure the perfect fit to your processes. With Memosens 2.0 digital technology, CLS82E allows for extended storage of process and sensor data facilitating lab calibration and predictive maintenance and providing the perfect basis for enhanced IIoT services.
-
Měřicí princip
Konduktivní
-
Aplikace
Fázová separace, chromatografie, fermentace
CIP monitoring v malých trubkách
Ultrafiltrace
Finální oplachování -
Charakteristika
Senzor vodivosti se širokým rozsahem měření pro všechny hygienické aplikace s pokročilými požadavky na bezpečnost procesu
-
Rozsah měření
1 μS/cm až 500 mS/cm
-
Princip měření
Hygienický čtyřelektrodový senzor vodivosti
-
Provedení
Certifikované hygienické provedení s materiály v souladu s požadavky FDA, 3-A a certifikát EHEDG, k dispozici jako senzor délky 120 mm s PG13.5 a v mnoha dalších verzích standardních procesních připojení
-
Materiál
Procesní připojení: nerezová ocel 1.4435 (316L)
Element senzoru: platina a keramika -
Rozměr
Průměr senzoru: 12 mm (0,47")
Délka elektrody: v závislosti na procesním připojení -
Procesní teplota
−5 až 120 °C (23 až 248 °F)
Sterilizace: max. 140 °C při 6 bar po dobu max. 45 min
(Max. 284 °F při 87 psi po dobu max. 45 min) -
Procesní tlak
17 bar abs při 20 °C (247 psi při 68 °F)
9 bar abs při 120 °C (131 psi při 248 °F) -
Teplotní čidlo
Pt1000
-
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, NEPSI, CSA, IECE, EAC Ex, INMETRO
-
Připojení
Clamp 1,5", clamp 2", Varivent F DN 25, Varivent N DN 40 až DN 125, BioControl DN 25, PG13,5, DN 25 standardní / 40 mm, DN 25 B.Braun port / 65 mm, závit G 1", závit NPT 1"
Připojení senzoru: induktivní, digitální připojovací hlavice s technologií Memosens 2.0 -
Krytí
IP 68 / NEMA typ 6P
-
Další certifikace
Materiálový certifikát 3.1
certifikát 3-A a EHEDG, hygienické provedení
ASME BPE
Shoda s požadavky odvozenými od cGMP
ASME BPE
Schválení FDA
Směrnice (EU) č. 1935/2004
China Food
Digitální dezinfekční senzor volného chloru
Memosens CCS51E
Memosens CCS51E zajišťuje přesné a konzistentní monitorování dezinfekce v pitné vodě, bazénové a technologické vodě a ve veřejných službách. Tento senzor pro stanovení volného chloru se vyznačuje extrémně rychlou odezvou i při nízkém objemu vody. To zaručuje efektivní řízení procesů a jejich bezpečnost. Díky technologii Memosens 2.0 kombinuje CCS51E maximální integritu procesu a dat s jednoduchou obsluhou. To poskytuje dokonalý základ pro prediktivní údržbu a konektivitu IIoT.
-
Měřicí princip
Volný chlór
-
Aplikace
Zaručení spolehlivé dezinfekce pitné vody
Procesní vody
Efektivní dávkování dezinfekčního činidla v bazénové vodě
Detekce nepřítomnosti nebo přítomnosti volného chlóru v technologických zařízeních
Zaručování bezpečnosti potravin a zajišťování hygienického balení a lahvování -
Charakteristika
Ampérometrické měření rozpuštěného volného chlóru
-
Rozsah měření
Stopový: 0 až 5 mg/l HOCl
Standardní: 0 to 20 mg/l HOCl
Vysoké hodnoty: 0 až 200 mg/l HOCl -
Měřicí metoda
Uzavřený měřicí senzor krytý membránou
Redukce volného chlóru na katodě -
Provedení
Uzavřený ampérometrický měřicí článek s dvěma elektrodami a membránou z PVDF
-
Materiál
Tělo senzoru: POM
Membrána: PVDF
Čepička membrány: PVDF
Těsnicí kroužek: FKM -
Rozměr
Průměr: 25 mm (0,98 palce)
Délka: 161 mm (6,34 palce) -
Procesní teplota
0 až 55 °C (32 až 130 °F), bez zamrzání
-
Procesní tlak
Max. 1 bar (max. 14,5 psi)
-
Teplotní čidlo
10k NTC integrovaný (Memosens)
-
Připojení
Indukční, digitální připojovací hlavice s technologií Memosens
Digitální měřicí kabel
CYK10
CYK10 zaručuje naprosto vodotěsné připojení snímačů Memosens k převodníku. Induktivní hermeticky zapouzdřený konektor absolutně odolává korozi a zaručuje galvanické oddělení od média. Zapomeňte na omezené délky kabelů a využijte zcela bezpečný a spolehlivý přenos signálu.
-
Měřicí princip
Potenciometrické
-
Aplikace
Měřicí kabel pro bezkontaktní, indukční, digitální přenos měřicích signálů
-
Montáž
Indukční bajonetová hlavice pro digitální senzory s technologií Memosens a vodiči do svorkovnice nebo konektorem M12 pro připojení k převodníku
-
Charakteristika
Induktivní, digitální přenos naměřených signálů a energie
Neovlivněno vlhkostí, elektromagnetickými poli a korozí -
Rozsah měření
Vysokoimpedanční kabel není nutný
-
Provedení
Bajonetová spojka umožňující snadnou manipulaci pro připojení digitálních senzorů s technologií Memosens a konektorovou hlavicí
Bez otevřených kontaktů, odolné vůči vlhkosti -
Materiál
Plášť kabelu: TPE
Propojovací skříňka: hliník -
Rozměr
Průměr: 6,3 mm / 0,25 in
Vodiče: 2× 2 vodiče, kroucené páry
Délka: přibl. do 100 m / 328 ft -
Procesní teplota
-25 až 135 °C (-13 až 277 °F)
-
Procesní tlak
max. 50 bar / 725 psi při 135 °C / 275 °F.
-
Teplotní čidlo
Pro digitální senzory s indukční bajonetovou hlavicí s teplotním senzorem a bez něj
-
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS tř. 1 div. 1 sk. A–D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Krytí
IP 68
-
Další certifikace
Volitelně rovněž jako verze SIL se schválením TV
-
Měřicí princip
Senzor ORP
-
Aplikace
Měřicí kabel pro bezkontaktní, indukční, digitální přenos měřicích signálů.
-
Montáž
Indukční bajonetová hlavice pro digitální senzory s technologií Memosens a vodiči do svorkovnice nebo konektor M12 pro připojení k převodníku.
-
Charakteristika
Indukční, digitální přenos měřicího signálu a energie.
Bez ovlivnění vlhkostí, elektromagnetickými poli a korozí -
Provedení
Bajonetová spojka umožňující snadnou manipulaci pro připojení digitálních senzorů s technologií Memosens a konektorovou hlavicí
Bez otevřených kontaktů, odolné vůči vlhkosti -
Materiál
Plášť kabelu: TPE
Propojovací skříňka: hliník -
Rozměr
Průměr: 6,3 mm / 0,25 in
Vodiče: 2× 2 vodiče, kroucené páry
Délka: přibl. do 100 m / 328 ft -
Procesní teplota
-25 až 135 °C (-13 až 277 °F)
-
Teplotní čidlo
Pro digitální senzory s indukční bajonetovou hlavicí s teplotním senzorem a bez něj
-
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS tř. 1 div. 1 sk. A–D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Další certifikace
Volitelně rovněž jako verze SIL se schválením TV
-
Měřicí princip
Konduktivní
-
Aplikace
Měřicí kabel pro bezkontaktní, indukční, digitální přenos měřicích signálů
-
Montáž
Indukční bajonetová hlavice pro digitální senzory s technologií Memosens a vodiči do svorkovnice nebo konektorem M12 pro připojení k převodníku
-
Charakteristika
Induktivní, digitální přenos naměřených signálů a energie
Neovlivněno vlhkostí, elektromagnetickými poli a korozí -
Provedení
Bajonetová spojka umožňující snadnou manipulaci pro připojení digitálních senzorů s technologií Memosens a konektorovou hlavicí
Bez otevřených kontaktů, odolné vůči vlhkosti -
Materiál
Plášť kabelu: TPE
Propojovací skříňka: hliník -
Rozměr
Průměr: 6,3 mm / 0,25 in
Vodiče: 2× 2 vodiče, kroucené páry
Délka: přibl. do 100 m / 328 ft -
Procesní teplota
-25 až 135 °C (-13 až 277 °F)
-
Teplotní čidlo
Pro digitální senzory s indukční bajonetovou hlavicí s teplotním senzorem a bez něj
-
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS tř. 1 div. 1 sk. A–D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Další certifikace
Volitelně rovněž jako verze SIL se schválením TV
-
Měřicí princip
Ampérometrické měření kyslíku
-
Aplikace
Měřicí kabel pro bezkontaktní, indukční, digitální přenos měřicích signálů
-
Montáž
Indukční bajonetová hlavice pro digitální senzory s technologií Memosens a vodiči do svorkovnice nebo konektorem M12 pro připojení k převodníku
-
Charakteristika
Induktivní, digitální přenos naměřených signálů a energie
Neovlivněno vlhkostí, elektromagnetickými poli a korozí -
Provedení
Bajonetová spojka umožňující snadnou manipulaci pro připojení digitálních senzorů s technologií Memosens a konektorovou hlavicí
Bez otevřených kontaktů, odolné vůči vlhkosti -
Materiál
Plášť kabelu: TPE
Propojovací skříňka: hliník -
Rozměr
Průměr: 6,3 mm / 0,25 in
Vodiče: 2× 2 vodiče, kroucené páry
Délka: přibl. do 100 m / 328 ft -
Procesní teplota
-25 až 135 °C (-13 až 277 °F)
-
Teplotní čidlo
Pro digitální senzory s indukční bajonetovou hlavicí s teplotním senzorem a bez něj
-
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS tř. 1 div. 1 sk. A–D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Další certifikace
Volitelně rovněž jako verze SIL se schválením TV
-
Měřicí princip
Volný chlór
-
Aplikace
Měřicí kabel pro bezkontaktní, indukční, digitální přenos měřicích signálů
-
Charakteristika
Induktivní, digitální přenos naměřených signálů a energie
Neovlivněno vlhkostí, elektromagnetickými poli a korozí -
Provedení
Bajonetová spojka umožňující snadnou manipulaci pro připojení digitálních senzorů s technologií Memosens a konektorovou hlavicí
Bez otevřených kontaktů, odolné vůči vlhkosti -
Materiál
Plášť kabelu: TPE
Propojovací skříňka: hliník -
Rozměr
Průměr: 6,3 mm / 0,25 in
Vodiče: 2× 2 vodiče, kroucené páry
Délka: přibl. do 100 m / 328 ft -
Procesní teplota
-25 až 135 °C (-13 až 277 °F)
-
Teplotní čidlo
Pro digitální senzory s indukční bajonetovou hlavicí s teplotním senzorem a bez něj
-
Další certifikace
Volitelně rovněž jako verze SIL se schválením TV