Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Panel bundle for monitoring all critical analytical parameters in drinking water

Multiparameter drinking water panel

Ready-to-use panel bundle for measurement of the most important drinking water parameters pH, conductivity, turbidity and free chlorine

71546524
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-
Cena po nastavení v nákupním košíku

Přehledné zobrazení výhod

  • The panel offers the complete solution for reliable and accurate monitoring of drinking water treatment and distribution. It comprises sensors for pH, conductivity, turbidity and free chlorine as well as the transmitter and assembly. The clever design of the assembly ensures smooth measurements of all 4 parameters with as little water consumption as possible. The panel is equipped with standardized fittings and process connections simplyfying process integration.

  • Easy planning

    The bundle comprises all necessary components for comprehensive monitoring your drinking water. You can be sure to select the right measuring technology for your plant.

  • Fast commissioning

    The Memosens sensors for pH, conductivity, turbidity and free chlorine are factory-calibrated. Simply connect them to the Liquiline transmitter via true plug and play and start measuring.

  • Reliable measurement at low water consumption

    The design of the integrated assembly minimizes the amount of water consumed while the intergrated flow monitoring ensures that your measurement is always operational.

  • Perfectly suited to all disinfection steps

    With the Memosens CCS51E free chlorine sensor included, the bundle is perfectly suited to all water treatment steps that involve disinfection such as pretreatment, conditioning and disinfection or distribution.

Bundle in Detail

Details of multiparameter panel for drinking water

Components and Pre-Configurations

  • Fixace

    Aby byla zajištěna vzájemná kompatibilita součástí, jsou použity určité fixace. Otevřené parametry umožňují individuální konfiguraci.

    Součásti mohou být zvoleny v rámci balíčku přímo v nákupním košíku
  • Součásti
    Endress+Hauser
    1

    Technický spec. produkt Analýza CSOL

    Fixace:
    CSOL-PA2WP1
    >>Parametr, Převodník:
    SK
    Chlor/Chlordioxid
    >Specifikace balíčku:
    TD
    Balíček 14 CDP20 multiparametrový, chlórový panel
    Popis:
    P
    Panel
    Aplikace:
    A2
    Pitná voda
    Modifikace:
    WP1
    Smáčené části (plast)
  • Liquiline CM444 je digitální převodník pro pH, ORP, vodivost, kyslík, zákal a další.
    2

    Čtyřkanálový převodník
    Liquiline CM444

    Fixace:
    CM444-AAM4 _ _ FG _ _ _ _
    Schválení:
    AA
    Prostředí bez nebezpečí výbuchu
    Vstup pro senzory:
    M4
    4x digitální senzor
    Další funkce:
    FG
    2x digitální vstup, 2x digitální výstup
  • CUS52D je inteligentní inline/ponorná zákalová sonda pro všechna měřicí místa na úpravně vody.
    3

    Zákalová sonda Turbimax CUS52D

    Fixace:
    CUS52D-AA1BA2
    Schválení:
    AA
    Do prostředí BNV
    Metoda měření:
    1
    IČ nefelometrie dle ISO7027
    Procesní připojení:
    B
    Clamp 2"
    Připojovací kabel:
    A
    Pevný kabel, ukončení návlečkami
    Délka kabelu:
    2
    3m
  • Memosens CPS11E – digitální senzor pH pro standardní aplikace se stabilními procesními podmínkami
    4

    Digitální senzor pH
    Memosens CPS11E

    Fixace:
    CPS11E-AA7A _ 2
    Schválení:
    AA
    Do prostředí BNV
    Typ elektrody:
    7
    Základní verze, nulový bod pH 7,0 teplotní senzor NTC 30K
    Rozsah použití:
    A
    1-12 pH, -15...80 °C, 0,8...17 bar (abs)
    Délka dříku:
    2
    120 mm
  • Memosens CLS82E - Hygienic 4-electrode conductivity sensor for life sciences, food & beverage
    5

    Digital 4-electrode conductivity sensor
    Memosens CLS82E

    Fixace:
    CLS82E-AAPG30
    Schválení:
    AA
    Do prostředí BNV
    Procesní připojení:
    PG
    PG 13,5 120mm
    Materiál:
    30
    Senzor keramika + 316L, elektrody platina
  • Digitální dezinfekční senzor volného chloru
Memosens CCS51E
    6

    Digitální dezinfekční senzor volného chloru
    Memosens CCS51E

    Fixace:
    CCS51E-AA11 _ NB
    Schválení:
    AA
    Do prostředí BNV
    Aplikace:
    11
    Procesní a pitné vody
    Namontovaný adaptér:
    NB
    CCA151
  • Měřicí kabel CYK10 se používá se všemi snímači s bajonetovou hlavicí Memosens.
    7

    Digitální měřicí kabel
    CYK10

    Fixace:
    CYK10-A011
    Schválení:
    A
    Prostředí bez nebezpečí výbuchu
    Délka kabelu:
    01
    1,5m
    Připojení kabelu:
    1
    Zakončení vodiči