Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Image of a Raman micro flow cell for downstream bioprocessing

Raman flow cell

Reduce downstream bioprocessing costs and ensure safer patient outcomes

KRFC
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Výrobek není dostupný na českém trhu.

*Please contact your Endress+Hauser sales partner for any further questions.

Souhrn technické specifikace

  • Wetted materials

    Body: 316L stainless steel
    Window: Proprietary material, optimized for bioprocesses
    Surface finish: Ra 15 with Electropolish to ASME BPE SF4 finish
    Adhesive: USP Class VI and ISO 10993 compatible

  • Sterilization method

    CIP/SIP

Oblast použití

The Raman flow cell meets the speed demands of downstream by optimizing Raman collection for low-turbidity, low volume samples. Ideally suited for development-scale flow rates, the Raman flow cell allows real-time monitoring, rapid process optimization, and process control for chromatography and other downstream unit operations.

  • Downstream: aggregation, protein crystallization, formula stability, product CQA, protein concentration, buffer excipients

Výhody

  • The Raman flow bench houses a Raman flow cell and easily connects to an Rxn-10 probe paired with a Raman Rxn embedded analyzer, and ensures transferability when used with the Raman flow assembly calibration and verification kit

  • Provides continuous, real-time measurements with high sensitivity for development-scale flow rates  

  • Achieves lower limits of detection through enhancement of the Raman signal  

  • Brings Raman-based process insights and control to downstream bioprocessing unit operations 

  • Ramanova spektroskopie – pokročilá technologie pro optickou analýzu

    Zvyšte bezpečnost provozu, zajistěte kvalitu výrobků a optimalizujte řízení. Ramanova spektroskopie měří složení a molekulární strukturu vašich vzorků v reálném čase – z laboratoře přímo do procesu.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products