Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Raman spectroscopy disposable bio sleeve for bioprocessing

Raman bio sleeve

Maintain sterility and spectral quality while reducing maintenance and cleaning burdens

KRBSL
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Výrobek není dostupný na českém trhu.

*Please contact your Endress+Hauser sales partner for any further questions.

Souhrn technické specifikace

  • Wetted materials

    Body: 316L stainless steel
    Window: Proprietary material, optimized for bioprocesses
    Surface finish: Ra 15 with Electropolish to ASME BPE SF4 finish
    Adhesive: USP Class VI and ISO 10993 compatible

  • Immersible length

    120 or 220 mm
    4.73 or 8.67 inch

  • Sterilization method

    Autoclave, gamma irradiation

Oblast použití

The bio sleeve is a critical consumable part for easy, real-time bioprocess measurements with maximum sterility and efficiency. It connects to a reusable, automatically aligned multi optic which pairs with an Rxn-10 probe. The system reduces maintenance and cross-contamination risk for reusable or single-use benchtop bioreactor setups.

  • Benchtop bioreactors to measure glucose, lactate, amino acids, cell density, titer and more

  • Benchtop fermenters to measure glycerol, methanol, ethanol, sorbitol, biomass, and more

  • Use with flow assembly CYA680 for select downstream bioprocessing applications

Výhody

  • Improved ease of use and reduced maintenance

  • Autoclavable, gamma sterilizable, and compatible with standard cleaning protocols

  • Simplified workflow for greater process efficiency – swap out probes mid-batch, use multiple sleeves in the same reactor for simplified redundancy, and calibrate / verify probes at any time

  • 120 mm version is compatible with Endress+Hauser flow assembly CYA680

  • Ramanova spektroskopie – pokročilá technologie pro optickou analýzu

    Zvyšte bezpečnost provozu, zajistěte kvalitu výrobků a optimalizujte řízení. Ramanova spektroskopie měří složení a molekulární strukturu vašich vzorků v reálném čase – z laboratoře přímo do procesu.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products