Urychlení procesu výroby kosmetiky na základě odborných znalostí
Inovativní instrumentace a kalibrace přímo v místě provozu umožňují efektivní výrobu kosmetiky v souladu s příslušnými předpisy
Proces výroby kosmetiky je velmi náročný a rovněž konkurence na celosvětovém kosmetickém trhu je velmi intenzivní. Jediná konstanta ve spotřebitelských trendech je neustálá změna, přičemž regionální specifické požadavky, vysoké náklady na suroviny a bezpočet souvisejících předpisů dále navyšují složitost celé situace. V souvisejícím souboji o podíl na trhu jsou rozhodujícími faktory především čas uvádění produktů na trh a flexibilita výroby. Naše odborné znalosti v oblasti automatizace výroby a inteligentní, spolehlivé instrumentace podporují efektivní a bezpečnou výrobu, která vám přinese konkurenční výhody.
806
miliard USD
se očekává tržní hodnota kosmetické výroby na světě do roku 2023 Zdroj: Global Cosmetics Products Market Analysis of Growth, Trends and Forecasts (2018-2023), Orbis Research.
Jak můžeme pomoci
S využitím kompletního portfolia instrumentace pro veškeré procesy kosmetické výroby vám společnost Endress+Hauser může pomoci plnit očekávání spotřebitelů a bezpečnostní normy a současně snížit rizika a dosáhnout cílů z hlediska efektivity a trvalé udržitelnosti.
Kalibrace přímo v provozu k zajištění plné shody s předpisy a vyšší využitelnosti technologie
Inovativní instrumentace pro minimální spotřebu energie i ztráty vstupních surovin
Inline měření kvalitativních parametrů pro optimální řízení viskozity a hustoty
Přesné a průběžné dávkování a plnění pomocí průtokoměrů
Aplikace
Pokročilá správa skladových zásob
Aktivní přísady ve výrobě kosmetiky jsou vysoce nákladné a musí se řádně skladovat a monitorovat, aby se minimalizovala odpadovost. K měření skladových zásob je vyžadováno několik různých technologií, například hydrostatické tlakové senzory, radarové měření hladiny nebo kapacitní měření.
Naše expertíza v předmětném oboru
Naše integrované technologie nabízejí moderní a spolehlivá řešení pro správu skladových zásob a snížení odpadovosti v kombinaci s jednoduchou údržbou a monitoringem v reálném čase.
Optimalizujte měření pomocí správné instrumentace pro každou aplikaci
Zajistěte ochranu skladovacích procesů proti přeplnění a netěsnostem pomocí našich přístrojů Liquiphant FTL50H
Omezte plýtvání a snižte náklady prostřednictvím inteligentní instrumentace
Mísení představuje ve výrobě kosmetiky nejnáročnější krok a je klíčem k určení kvality finálního výrobku. Přesné přidávání a mísení surovin a rovněž efektivní využívání energie a vody mají zásadní důležitost pro minimalizaci odpadovosti a snížení nákladů. Manipulace s lepivými kapalinami, často na bázi oleje, navíc s různými viskozitami a hustotami, může pro výrobce rovněž představovat výrazné výzvy.
Naše expertíza v předmětném oboru
Naše důsledně naprojektované procesy a inteligentní, spolehlivá instrumentace umožňují přesné a optimální mísení napomáhající k zajišťování maximální kvality produktů.
Spolehněte se na přesné měření průtoku a viskozity pomocí přístrojů Promass I
Používejte Liquiphant a Liquipoint FTW33 pro bezpečný a hladký průběh procesů s lepivými produkty
Minimalizujte ztráty energie řešením na monitoring a správu
Přesné a průběžné zajištění toho, aby bylo pokaždé naplněno přesné množství produktu, je v procesu výroby kosmetiky naprosto nezbytné. Dále platí, že mechanické součásti systémů plnění a dávkování s sebou mohou nést vysoké nároky na údržbu a mohou být nespolehlivé, a proto způsobovat dlouhá přerušení procesu.
Naše expertíza v předmětném oboru
Naše Coriolisovy průtokoměry přinášejí do vašich dávkovacích a plnicích procesů vysokou a spolehlivou přesnost.
Začleňte do systému digitální komunikační protokoly
Převezměte důslednou kontrolu nad celým procesem plnění
Ušetřete náklady eliminací mechanických součástí přístrojů
Činnost kalibrace a údržby může v důsledku způsobit časově náročné a nákladné odstávky výroby. Pokud se mají plnit klíčové ukazatele produktivity, musí se doba odstávek zkrátit na absolutní minimum.
Naše expertíza v předmětném oboru
Pro společnost Endress+Hauser je kalibrace jednou z jejích hlavních kompetencí. Nabízíme kompletní portfolio kalibračních služeb poskytovaných přímo v provozu k zajištění optimalizovaných provozních operací, plné shody s předpisy a minimalizace odstávek.
Pro včasné odhalení problémů, které mohou ovlivnit kvalitu vašich kosmetických produktů, má zásadní důležitost dodržování norem, jako například ISO 17025, a řádná výrobní praxe pro kosmetickou výrobu od FDA. Doporučení uvádí, že vybavení by se mělo pravidelně kalibrovat nebo kontrolovat v souladu se standardními provozními postupy (SOP) a výsledky kontrol by se měly v případě potřeby dokumentovat.
Naše expertíza v předmětném oboru
Naše produkty, služby a řešení zahrnují všechna potřebná schválení a dokumentaci pro pracoviště řídící se předpisy pro řádnou výrobní praxi.
Dodržujte všechny nezbytné normy k zajištění řádné výrobní praxe (GMP)
Důvěřujte profesionálům na kalibrace ze společnosti Endress+Hauser
Zajistěte si dostupnost veškeré potřebné dokumentace
Zjistěte, kde poskytujeme podporu vašich výrobních procesů
Výhody
Svět kosmetických produktů se pohybuje velmi rychle. Společnost Endress+Hauser má přes 65 let zkušeností se zdokonalováním procesů svých zákazníků na základě vlastní znalosti procesů a průmyslových zkušeností. Rozumíme problematice vašich provozů a ctíme svůj závazek k nalezení nejlepšího možného řešení pro potřeby vaší aplikace, abyste udrželi náklady pod kontrolou a dosahovali nejkratšího možného času uvádění svých produktů na trh.
100%
pokrytí parametrů vašeho procesu
100%
shoda výroby s kvalitativními standardy
10%
snížení nákladů na energie během 18 měsíců v průmyslových zařízeních s certifikací ISO 50001
Voda, nápoje, mléčné výrobky, chemikálie nebo léčiva musí být každodenně analyzovány. Z našeho komplexního portfolia produktů vyberte zařízení, které nejlépe odpovídá vašim procesním potřebám.
Měření průtoku
Měření průtoku
Voda, zemní plyn, pára, minerální olej, chemikálie - to jsou některé z tekutin, které je třeba měřit den za dnem. Vyberte průtokoměr, který nejlépe odpovídá vašim procesním potřebám.
Měření hladiny
Měření hladiny
Kontinuální měření hladiny a detekce výšky hladiny v kapalinách a sypkých látkách.
Měření tlaku
Měření tlaku
Výkonné přístroje pro procesní tlak, diferenční tlak, hladinu a průtok.
Software
Software
Kromě všech relevantních měřicích a systémových technologií nabízíme také vhodný software pro všechna odvětví průmyslu, který zajišťuje plný výkon vašich provozních procesů.
Systémové produkty
Systémové produkty
Aplikátor
Měření teploty
Měření teploty
Teploměry a převodníky pro zpracovatelský průmysl
Související příběhy
Time-to-market
Projektový management ve farmaceutickém průmyslu, odborná podpora
Odborný technik zapojený do týmu zajistí všeobecnou standardizaci pro optimální dodávky projektů a provozní náklady.
Chemický průmysl: konkurenceschopnost a bezpečnost
Chemický průmysl: konkurenceschopnost a bezpečnost
Získejte další projektové zkušenosti a know-how, které potřebujete k zvýšení bezpečnosti a výkonnosti vašeho provozu
Potravinářský a nápojový průmysl: důvěra v kvalitu
Potravinářský a nápojový průmysl: důvěra v kvalitu
Váš partner pro bezpečné plnění hygienických předpisů, zajištění trvalé kvality produktů a využitelnosti provozních celků při současné úspoře vstupních zdrojů a snížení nákladů.
Voda a odpadní voda, kterou je potřeba chránit a dále s ní pracovat
Voda a odpadní voda, kterou je potřeba chránit a dále s ní pracovat
Naše zkušenosti z vodárenství ve více než 100 zemích světa pomáhají zvýšit bezpečnost a využitelnost moderních technologií, optimalizovat náklady a poskytnout co největší podporu v rámci řízení rizik.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .