Snížení spotřeby zdrojů a rizika při maximalizaci výnosů.
Naše nejnovější inovace pro chemický průmysl zajišťují efektivní provoz vašeho závodu díky inovativní měřicí technologii a zároveň splňují všechny bezpečnostní předpisy. Naším posláním je pomoci vám optimalizovat využití zdrojů a maximalizovat výkon. Tato nová nabídka se odlišuje autodiagnostickými funkcemi, technologií konektivity a konstrukční bezpečností.
Převodník tlaku
Inteligentní převodník tlaku s rozhraním Ethernet-APL
Tento vysílač patří k nové generaci vysílačů Cerabar. Vysílač je robustní a lze jej dálkově ovládat prostřednictvím aplikace v mobilním zařízení pomocí zabezpečeného připojení Bluetooth. Software je navržen tak, aby zjednodušil obsluhu, protože intuitivní průvodci provedou uživatele nastavením, průkazními testy a ověřením zařízení. Technologie Heartbeat nabízí ověřovací a monitorovací funkce pro odhalení nežádoucích anomálií, např. změn charakteristik smyčky.
Pomocí technologie Heartbeat můžete ověřit stav zařízení za běhu procesu.
Jednoduchá indikace stavu zařízení - při výskytu diagnostických hlášení se displej změní ze zelené na červenou barvu.
Přesnost: až +/- 0,025 %.
PROFINET s Ethernet-APL.
Omezení systematických poruch - bezchybné uvedení do provozu SIL a průkazní testování pod vedením přístroje.
Inteligentní převodník tlaku – jeho stav lze ověřovat bez přerušení procesu
Měření průtoku
Průtokoměry Ethernet-APL pro chemikálie
Průtokoměry Ethernet-APL zvyšují účinnost, spolehlivost a bezpečnost chemických výrobních procesů tím, že poskytují rychlou, spolehlivou a standardizovanou komunikaci kritických dat o průtoku.
Vestavěný webový server umožňuje snadný vzdálený přístup pro parametrizaci a řešení problémů.
Nejmodernější systémová integrace prostřednictvím FDI Packages.
Průběžná diagnostika, ověřování a monitorování pomocí technologie Heartbeat.
Dotyková a nejmodernější rozhraní člověk-stroj ve webovém serveru a DTM.
Řízená parametrizace pro jednoduché ovládání.
Ovladač zařízení pro cyklickou komunikaci (např. GSD pro PROFINET) uložený v zařízení.
Vysokoteplotní průtokoměr pro procesní aplikace v odděleném provedení s až 4 vstupy/výstupy
Najděte produkt, který nejlépe vyhovuje vaší aplikaci
Nejste si jisti, který přístroj vybrat pro konkrétní aplikaci a místo měření? Náš nástroj Applicator vám usnadní výběr produktu pro váš obor. Vyzkoušejte si ho!
Deltabar PMD50 je převodník diferenčního tlaku s kovovou membránou. Je optimalizován pro standardní aplikace a vhodný pro použití v chemickém průmyslu.
Micropilot FMR62B je specialista na bezkontaktní měření hladiny v náročných aplikacích s kapalinami. Agresivní média a vysoké teploty nejsou pro vysoce přesný radarový senzor žádnou výzvou.
Převodník teploty PROFINET® jako hlavice nebo provozní zařízení se dvěma univerzálními senzorovými vstupy, vhodný pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a v náročných aplikacích s Ethernet-APL™.
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .