Oddělování ropy a plynu optimalizované pomocí přesného monitoringu
Maximalizujte účinnost oddělování, minimalizujte provozní náklady pomocí inteligentní měřicí techniky
Oddělování kapalných uhlovodíků a plynů od vody a sedimentů představuje náročnou operaci. Optimální účinnosti separátoru ropy a plynu lze dosáhnout pouze prostřednictvím vysoce spolehlivého a přesného monitoringu několika různých parametrů včetně teploty, tlaku, hladiny, průtoku a rozhraní. Když odlišná rozhraní umožňují průběžné oddělování, může to značně zvýšit složitost měření, které je tak závislé na odborných znalostech a použitých technologiích. My nabízíme kombinaci obojího pro optimální účinnost oddělování.
2,200
USD / den
je počet dolarů vynaložených za den na demulgátory
Jak můžeme pomoci
Společnost Endress+Hauser poskytuje široké portfolio vysoce spolehlivé měřicí techniky s nejlepšími vlastnostmi ve své třídě s pokrytím procesních proměnných v každé fázi provozu, a umožňuje tak efektivní řízení oddělování ropy, vody, plynu a písku.
Identifikujte umístění a tloušťky vrstev kapaliny a sedimentů, optimalizujte vstřikování demulzifikátorů a protipěnových prostředků
Otevřené standardy pro snadné začlenění do provozu a flexibilitu při řízení
Snadná dodatečná instalace analyzačního programu
Zajištění shody s ekologickou legislativou
Aplikace
Oddělování těžké a zvlášť těžké surové ropy*
Tradiční měřicí technologie mají svá omezení z hlediska oddělování těžké a velmi těžké ropy, a to nejen kvůli jejich neschopnosti poskytovat kompletní procesní data. Potřeba instalace těchto technologií přímo do separátoru znamená, že jsou značně náchylné na kontaminaci.
* Těžká: > API 10–22,3 (> 920 kg/m³) Velmi těžká: < API 10 (> 1 000 kg/m³)
Naše expertíza v předmětném oboru
Radiometrický systém na stanovení profilu hustoty od společnosti Endress+Hauser se instaluje vně separační nádoby a jedná se o upřednostňované řešení na monitoring procesu oddělování těžké a velmi těžké ropy.
Vyhněte se nepřesnostem měření v důsledku kontaminace a nánosů
Proces oddělování středně těžké surové ropy je nesnadný kvůli nutnosti přesného měření celkových hladin i jejich rozhraní, které nelze provádět pomocí jediného přístroje. Často je navíc přítomna emulzní vrstva, a jestliže tato přesahuje 5 cm, nebude standardní radar s vedenou vlnou schopen toto rozhraní měřit.
* Střední: API 31,1–22,3 (870–920 kg/m³)
Naše expertíza v předmětném oboru
Společnost Endress+Hauser vyvinula technologie specificky určené k překonávání jedinečných výzev kladených před provozovatele procesem oddělování středně těžké surové ropy.
Zjednodušte oddělování středně těžké surové ropy pomocí jediného přístroje
Monitorujte rozhraní přes jakoukoli emulzní vrstvu pomocí naší víceparametrové technologie radaru s vedenou vlnou
Minimalizujte odstávky provozu a snižte své provozní náklady
Většina horizontálních separátorů lehké ropy je dnes vybavena mechanickými řídicími přístroji hladiny nebo hustoty. Mechanické přístroje mají svá omezení, která vyžadují jednak specifické úpravy v závislosti na API měřené ropy a jednak pravidelnou a průběžnou údržbu.
* Lehká: API 45–31,1 (< 870 kg/m³)
Naše expertíza v předmětném oboru
Společnost Endress+Hauser využívá možnosti měření hladiny pomocí technologie radaru s vedenou vlnou a tím překonává omezení mechanických přístrojů a optimalizuje proces oddělování lehké surové ropy.
Využijte možností přístroje Levelflex FMP55, nového standardu měření rozhraní
Předcházejte odstávkám nutným na úpravu instrumentace při přepínání výstupů
Snižte průběžné provozní náklady a náklady na údržbu
Zjistěte, jak můžete zvýšit efektivitu procesu oddělování
Výhody
Maximální využití vašich výrobních prostředků je vaším hlavním zájmem – a podporovat vás v tomto procesu zase naším. Naše řešení v oblasti procesní automatizace vám pomohou zachovat bezpečný, efektivní a čistý provoz. Stejně tak pokud některý cenný člen vašeho týmu odejde do důchodu, není vždy snadné jeho nabyté zkušenosti nahradit. Právě z tohoto důvodu vám naše servisní organizace může pomoci při vyplňování mezer v personálním obsazení při kontrole, uvádění do provozu, inženýrských a kalibračních službách, stejně jako při zajištění rozsáhlých vzdělávacích programů pro vaše budoucí zaměstnance.
Více než 300
systémů na radiometrické měření rozhraní a analýzu hustoty po celém světě
8 500 l
je objem ušetřených deemulgátorů během jednoho roku, což odpovídá 10 %
5%
snížení rizika tvorby pěny uvnitř separátoru
Prohlédněte si naše portfolio!
Analýza
Analýza
Voda, nápoje, mléčné výrobky, chemikálie nebo léčiva musí být každodenně analyzovány. Z našeho komplexního portfolia produktů vyberte zařízení, které nejlépe odpovídá vašim procesním potřebám.
Měření průtoku
Měření průtoku
Voda, zemní plyn, pára, minerální olej, chemikálie - to jsou některé z tekutin, které je třeba měřit den za dnem. Vyberte průtokoměr, který nejlépe odpovídá vašim procesním potřebám.
Měření hladiny
Měření hladiny
Kontinuální měření hladiny a detekce výšky hladiny v kapalinách a sypkých látkách.
Měření tlaku
Měření tlaku
Výkonné přístroje pro procesní tlak, diferenční tlak, hladinu a průtok.
Software
Software
Kromě všech relevantních měřicích a systémových technologií nabízíme také vhodný software pro všechna odvětví průmyslu, který zajišťuje plný výkon vašich provozních procesů.
Systémové produkty
Systémové produkty
Aplikátor
Měření teploty
Měření teploty
Teploměry a převodníky pro zpracovatelský průmysl
Související příběhy
Účinnost
Maximize the efficiency of your natural gas processes
Maximize your productivity in natural gas processing, liquefaction, and LNG facilities with measurement solutions from Endress+Hauser.
You need measurement devices and automation solutions that allow you to control and efficiently operate complex refinery processes. Our offering will improve the availability and safety of your plant.
Voda a odpadní voda, kterou je potřeba chránit a dále s ní pracovat
Voda a odpadní voda, kterou je potřeba chránit a dále s ní pracovat
Naše zkušenosti z vodárenství ve více než 100 zemích světa pomáhají zvýšit bezpečnost a využitelnost moderních technologií, optimalizovat náklady a poskytnout co největší podporu v rámci řízení rizik.
Chemický průmysl: konkurenceschopnost a bezpečnost
Chemický průmysl: konkurenceschopnost a bezpečnost
Získejte další projektové zkušenosti a know-how, které potřebujete k zvýšení bezpečnosti a výkonnosti vašeho provozu
Energetika a zdroje energie: Posílení budoucnosti
Energetika a zdroje energie: Posílení budoucnosti
Vy zásobujete svět energií – my vám dodáme naše znalosti v oblasti aplikací pro vaši elektrárnu: parní (uhlí, plyn a ropa), s plynovou turbínou s kombinovaným cyklem (GTCC), na spalování odpadu (ZEVO), vodní a jadernou.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .