Přístrojové vybavení pro bezpečné a účinné stlačování a přepravu vodíku
Prodloužení životnosti kompresoru pomocí spolehlivých přístrojů.
Úvod
Procesní instrumentace pro účinnou kompresi a přepravu vodíku
Vysokotlaké prostředí vyžaduje robustní senzory. Křehkost vodíku vyžaduje speciální materiály pro přesné měření a bezpečný provoz. Spolehlivé systémy monitorování teploty a skladování, včetně snímačů tlaku, teploty a hladiny, jsou nezbytné pro zajištění bezpečného a efektivního provozu pro čistší budoucnost.
Parametry
Zaměření na klíčové parametry procesu
Zmírnění tlakové křehkosti membrán
Vodík může pronikat skrz materiály senzorů, což může způsobit jejich křehnutí a potenciální selhání. Výběr materiálů odolných vůči křehnutí vodíku je zásadní pro zajištění dlouhé životnosti a přesnosti snímačů tlaku.
Měření průtoku kapalného vodíku je silně ovlivněno přítomností přiváděného plynu. Coriolisovy průtokoměry s dvoufrekvenční technologií zůstávají takovými podmínkami aplikace neovlivněny.
Snímače hladiny musí být kompatibilní s kryogenními teplotami a tlaky. Aby odolaly těmto extrémním podmínkám a poskytovaly přesné měření hladiny, jsou zapotřebí specializované materiály a konstrukce.
Vodík může prostupovat mnoha kovy, včetně těch, které se používají v membránách a těsněních tlakových senzorů. To může vést k praskání způsobenému vodíkem, snížení mechanické pevnosti a případnému selhání snímače. Společnost Endress+Hauser nabízí snímače tlaku se specializovanými materiály membrán a pokovením, které jsou navrženy tak, aby odolávaly prostupu vodíku a udržovaly dlouhodobou stabilitu v prostředí bohatém na vodík.
Spolehlivé měření a vysoká přesnost ve vodíkových aplikacích.
Kompletní portfolio převodníků tlaku s možností pozlacení.
Připojení Bluetooth pro pohodlný přístup k zařízení.
Vodík je nejlehčí existující plyn a za atmosférických podmínek má desetkrát nižší hustotu než zemní plyn. Vzhledem k tomu, že proudy vodíku mají malou hmotnost pro šíření zvuku a často vykazují vysoké rychlosti plynu, principy měření založené na rychlostech mají potíže s opakovatelnými a přesnými výsledky měření průtoku. Naše Coriolisovy průtokoměry nabízejí:
Nejlepší hodnota otáčení ve své třídě pro měření průtoku vodíku, konstrukce bez těsnění, SIL a Ex pro nejvyšší bezpečnost.
Nejvyšší citlivost měření pro dosažení nejširšího rozsahu měření hmotnostního průtoku.
Vynikající stabilita nulového bodu, lze měřit vodík při nízkém tlaku s nejnižší chybou měření na trhu.
Kapacitní měření hladiny v nádržích na kapalný vodík
Kapacitní technologie nabízí spolehlivé měření pro aplikace s kapalným vodíkem, které není ovlivněno dielektrickou konstantou, parami, teplotou ani změnami tlaku, což zajišťuje bezpečné a přesné měření hladiny. Náš přístroj Liquicap FMI51 nabízí:
Zvýšená bezpečnost díky osvědčené kapacitní technologii.
Speciální izolační komponenty a oddělená elektronika zajišťují, že kryogenní teploty zařízení nepoškodí.
Osvědčené v provozu a vhodné pro použití v malých stacionárních procesních nádržích.
Messer vyrábí vodík v parním reformátoru. Zařízení má velké množství ochranných a bezpečnostních zařízení, kde hodnoty tlaku hrají důležitou roli.
Úspěšný příběh
Měření kvality vodíku v reálném čase
Společnost Enapter používá ke stanovení čistoty vyrobeného vodíku optickou analytickou měřicí technologii od společnosti Endress+Hauser. Zjistěte více!
Plánujete projekt? Proberte své problémy s naším odborníkem.
Místní odborníci společnosti Endress+Hauser jsou připraveni poskytnout podporu na každém kroku.
Zjistěte, proč jsme tím správným partnerem pro bezpečné a efektivní stlačování a přepravu vodíku.
Hydrogen - key energy carrier to reach decarbonization goals
Hydrogen is a promising solution for reducing carbon emissions and its infrastructure is developing rapidly. Learn how Endress+Hauser can help achieve sustainability and ensure regulatory compliance.
Vodík nabízí ekologické výhody oproti zemnímu plynu a fosilním palivům – ale má také obtížné vlastnosti. Zjistěte více o požadavcích na bezpečnou přepravu a skladování.
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .