Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
  • Historie
Sledování kvality procesních vod v energetickém průmyslu

Systémy sledování kvality procesní vody pro energetický průmysl

Výkonné sledování kvality vody pro maximální bezpečnost a hladce běžící procesy

Bez vody není možný provoz elektrárny ani výroba energie. Proto je třeba neustále sledovat úpravu procesních vod, odsolování, chemické leštění kondenzátu a chladicí vodu. Rozhodující roli hraje také opětovné použití vody. Dlouhodobě šetří náklady a zdroje. Spolehlivé sledování kvality procesních vod je nezbytné. Společnost Endress+Hauser nabízí flexibilní řešení nenáročná na údržbu, která zajišťují cenově výhodné sledování, maximální využitelnost a dostupnost.

  • Systémy na klíč pro přesné a výkonné sledování kvality vody

    Panely pro sledování kvality procesních vod Endress+Hauser pokrývají všechny parametry a jsou dodávány rychle, připravené k použití. Tyto vysoce výkonné panely vyžadují jen málo projekčních činností, mají malou instalační plochu a spotřebují minimální množství vody. Díky automatizované projekční činnosti je přizpůsobení jednoduché a cenově výhodné. Naše řešení, vybavená robustním potrubím s nízkými nároky na údržbu, také integrují technologie Memosens a Liquiline, a prostřednictvím stavových informací a záznamníků zvyšují bezpečnost.

Panely pro sledování kvality vody v energetice ©Endress+Hauser

Výkonné a cenově výhodné sledování kvality vody pro výrobu elektřiny a energie ve shodě s příslušnými předpisy

Spolehlivé systémy pro sledování kvality procesních vod od společnosti Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Panely pro sledování kvality vody poskytují všechny potřebné měřicí signály pro kontrolu a diagnostiku procesů – například v elektrárnách a při výrobě energie

Spolehlivé systémy pro sledování procesu dezinfekce od společnosti Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Panely pro sledování procesu dezinfekce pro elektrárny a výrobu energie

Sledování kvality průmyslových procesních vod v elektrárnách a energetickém průmyslu ©Endress+Hauser

Úprava průmyslových procesních vod v elektrárnách a ve výrobě energie

Sledování kvality průmyslových procesních vod a odpadních vod ©Endress+Hauser

Měřicí místa pro analýzu vody v průmyslové výrobě a v odpadních vodách

Výkonné a cenově výhodné sledování kvality vody pro výrobu elektřiny a energie ve shodě s příslušnými předpisy

Jak můžeme pomoci

Společnost Endress+Hauser svými dlouholetými zkušenostmi v elektrárenství a energetickém průmyslu, kombinuje spolehlivé, špičkové měřicí technologie s odbornou technickou podporou. Od specifikace monitorovacích systémů podle vašeho přesného zadání přes zjednodušení plánování až po zajištění plné transparentnosti nákladů můžeme být vaším jediným kontaktním místem při optimálním sledování kvality procesních vod pro efektivní provoz elektrárny a výrobu energie.

  • Urychlete plánování svých projektů a projekční činnosti s našimi systémy na klíč. Instalace je rovněž rychlá. Jednoduše panel připevníte na zeď, připojíte do elektrické sítě a k rozvodu vody a můžete začít.

  • Integrujte bezproblémově do stávajících komunikačních sítí. (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, vzdálený monitoring přes webový server a připojení do cloudu).

  • Optimalizujte čištění a údržbu s naší snadno ovladatelnou armaturou a našimi senzory.

  • Zajistěte bezpečné řízení procesů pomocí přístrojů Liquiline, Memosens a technologie Heartbeat, které bude v souladu s příslušnými předpisy. Všechna měření, kalibrace, údržba a diagnostická data přístroje se ukládají a jsou přístupná přes rozhraní řízení procesu nebo aplikaci.

  • Volitelné připojení IIoT umožňuje našim specialistům přistupovat k vašim panelům pro vzdálenou podporu podle potřeby. Kromě toho může být váš systém sledování kvality procesní vody flexibilně rozšiřován tak, jak se vyvíjejí vaše požadavky.

  • Co nabízíme

    Společnost Endress+Hauser nabízí kompletní analytické systémy na klíč pro sledování kvality procesních vod v elektrárnách a energetickém průmyslu. Jsou kompatibilní s celým naším portfoliem a mohou být dodávány a uváděny do provozu po celém světě spolu...

  • Hardware a software

    • Špičkové víceparametrové převodníky Liquiline nabízejí připojení až pro 8 parametrů

    • Předkalibrované senzory s technologií Memosens pokrývají parametry jako pH/redox, vodivost, koncentrace rozpuštěného kyslíku, zákal, dezinfekce (chlór, bromid, ozón),...

  • Služby

    • Konzultace a plánování

    • Projektový management

    • Tovární přejímací zkouška (FAT)

    • Přejímací zkouška v místě instalace (SAT)

    • Uvedení do provozu a školení od zkušených servisních inženýrů

    • Řešení závad a opravy

    • Vzdálená podpora v případě potřeby

    • Celosvětová podpora
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
Stahování

    Pro lásku ke kvalitní vodě

    Podívejte se na zařízení Endress+Hauser speciálně vyvinutá pro odvětví úpravy vody. Memosens a Liquiline, jakož i monitorovací řešení, která vám usnadní práci ve vodním zařízení.

    Zajistěte, aby vaše čistírna odpadních vod běžela a běžela

    Podívejte se na zařízení Endress + Hauser speciálně vyvinutá pro odpadní vodu. Memosens a Liquiline i monitorovací řešení, která vám usnadní procesy čištění odpadních vod.

    • Firemní časopis
    Overview of control cabinet and container analysis solutions for water quality monitoring

    Measuring cabinets and containers

    • Firemní časopis

    Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.

Spojte se s našimi konzultanty pro různá řešení

V případě konkrétních dotazů vyplňte formulář a naši konzultanti vás budou kontaktovat. Pokud chcete, můžete v poli zprávy sdílet podrobnější informace.

Sdělte nám prosím co nejdetailněji, jak vám můžeme pomoci. Tak se k vám budeme moci vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Prozkoumejte další aplikace pro toto odvětví.