Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Měřicí systémy pro vykládku od společnosti Endress+Hauser pro úsporné řízení spotřeby paliva

Měřicí systémy pro vykládku v těžebním průmyslu

Přesné, cenově úsporné řízení spotřeby paliva a chemikálií s měřicími skidy pro nákladní automobily a železniční vozy

Pro těžební průmysl je nezbytný stálý přísun paliva. Závisí na tom všechny činnosti. Vzhledem k tomu, že náklady na pohonné hmoty se odhadují na přibližně 10 % celkových provozních nákladů, mohou vylepšení v dodavatelském řetězci paliva, příjmu a měření rychle vést k výrazným úsporám nákladů. V kombinaci s naší globální sítí odborné podpory přinášejí naše měřicí skidy přesnost a účinnost při vykládce paliva a chemikálií, což umožňuje provozovatelům dolů snížit nezapočítané ztráty a udržet provoz v chodu.

  • Těžařský vůz spotřebuje průměrně 350 litrů nafty

    Ať už převážíte dodávku paliva nebo chemikálií kamionem, nebo železničním vozem, měřte přesněji s Endress+Hauser. S pokročilým Coriolisovým průtokoměrem Promass dávají naše vykládací měřicí sestavy přesnost přenosu úschovy OIML R 117, nižší tlakové ztráty, vysoký průtokový výkon a vyžadují méně instalačního prostoru. Využijte technologii Heartbeat od Endress+Hauser k ověření a dokumentaci integrity měřiče, kdykoli je to potřeba.

Měřicí sestava pro naftu/chemikálie od Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Mapa procesu pro ilustraci procesu vykládky kapalin z nákladních vozidel a železničních vozů ©Endress+Hauser

Jak můžeme pomoci

Naše řešení na klíč zajišťují efektivitu těžebních operací optimalizací vykládky paliva a chemikálií. Spojte se s naší specializovanou globální měřicí sítí za účelem podpory v celém životním cyklu aktiv, od front-end inženýrského návrhu až po provoz a údržbu.

  • Využijte ve svých operacích přístup s nulovou ztrátou. Spolupracujte s námi na definování požadavků na váš projekt a vylepšení procesů, včetně analýzy na místě, provedení a rozsahu.

  • Zajistěte úspěch ve svých projektech těžebního průmyslu pomocí našeho projektového řízení, podrobné projekční činnosti, výroby, testování, dokumentace a certifikace.

  • Optimalizujte své těžební operace dlouhodobě s našimi službami školení, validace, rekalibrace a údržby.

  • Spravujte svá aktiva v celém jejich životním cyklu prostřednictvím ekosystému Endress+Hauser Netilion.

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

řízení dodavatelského řetězce

Obchodní partnerství se společností Endress+Hauser je jistotou výhry. Umožnilo nám provádět nakládku vozidel rychleji a současně zajistit bezpečnost našich zaměstnanců, což se pozitivně odrazilo v efektivitě celého procesu a rychlejším uvedení výrobků na trh.

Nexeo Solutions
USA
Wolfram Heymann, CEO, Brenntag Schweizerhall AG

"Efficient automation technology is a must in order to deliver chemical raw materials just in time"

Wolfram Heymann, CEO
Brenntag Schweizerhall AG
  • Co nabízíme

    Endress+Hauser je vaše jednotné kontaktní místo pro hmotnostní nebo objemové měření paliva a chemikálií a jejich vykládání prostřednictvím dávkovacích skidů v těžebních operacích. Spojte se s námi a nasaďte do své aplikace nejnovější technologie a ...

  • Hardware a software

    • Nejmodernější Coriolisův průtokoměr od Endress+Hauser

    • Převodník a měřiče teploty a tlaku

    • Plně smontovaná, certifikovaná a testovaná měřicí sestava

    • Dávkovací kontrolér

    • Odlučovač vzduchu a filtr

    • Digitální regulační a izolační ventily

    • Uzemnění nákladního vozidla

    • Nouzové tlačítko

    • Další mož...

  • Služby

    • Hodnocení stálosti aplikace a nulové ztráty

    • Analýza na místě a definice dodávek

    • Detailní projektové a inženýrské činnosti

    • Nákup a výroba

    • Certifikace a testování, inspekce a FAT

    • Doprava a logistika

    • Instalace, uvedení do provozu a SAT, spuštění a zprovoznění

    • ...

Spojte se s našimi konzultanty pro různá řešení

V případě konkrétních dotazů vyplňte formulář a naši konzultanti vás budou kontaktovat. Pokud chcete, můžete v poli zprávy sdílet podrobnější informace.

Sdělte nám prosím co nejdetailněji, jak vám můžeme pomoci. Tak se k vám budeme moci vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Prozkoumejte další aplikace pro toto odvětví.