Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
  • Historie
Čistěte vodu pomocí monitorování mycí vody výfukových plynů

Sledování mycí vody z čističů výfukových plynů lodních motorů.

Robustní systém monitorování mycí vody zajišťuje spolehlivé monitorování s minimálními nároky na údržbu.

Zvýšená ochrana moří a pobřeží představuje výzvy pro námořní průmysl. Zejména kvůli přísnějším předpisům vydaným Mezinárodní námořní organizací (IMO) ke snížení emisí z lodí, které jezdí na těžký topný olej (jako IFO). Stanovených limitů lze dosáhnout pouze systémy čištění výfukových plynů, jako jsou pračky. Pro jejich provoz je povinné bezpečně sledovat kvalitu vody v pračce v souladu s platnými předpisy, aby nedocházelo ke kontaminaci.

  • Námořní schválené, robustní řešení

    od vašeho globálního námořního partnera

    Systémy monitorování mycí vody Endress+Hauser pro pračky, schválené hlavními námořními organizacemi, jsou speciálně navrženy pro náročné podmínky a v souladu s platnými předpisy v námořním průmyslu, např. MEPC.259(68) a MEPC.340(77). To výrazně zjednodušuje váš vlastní schvalovací proces. S nejlepším přístrojovým vybavením ve své třídě umožňují řešení na klíč ověření na palubě v souladu s předpisy a v případě potřeby vás podpoří naše servisní síť.

©Endress+Hauser

Kompaktní a robustní monitorovací řešení pro systémy čištění výfukových plynů lodí

Senzor Memosens CFS51 PAH ©Endress+Hauser

Senzor Memosens CFS51 měří PAH v souladu s MEPC.259(68) a MEPC.340(77) a poskytuje vám jedinečně dlouhý interval tovární údržby 4 roky.

Kompaktní a robustní monitorovací řešení pro systémy čištění výfukových plynů lodí

jak vám můžeme pomoci

S řešením monitorování vody pro systémy čištění výfukových plynů (EGCS) vám Endress+Hauser nabízí systém analýzy na klíč. To spolehlivě monitoruje a dokumentuje kvalitu mycí vody vaší odsiřovací pračky na vstupu a výstupu, bez ohledu na to, zda jde o otevřené, uzavřené nebo hybridní pračky. Dlouholeté zkušenosti v námořním sektoru a naše podpůrná síť zaručují, že budete mít vždy na své straně kompetentního partnera během celého životního cyklu tohoto řešení.

  • Jednoduchý schvalovací postup a maximální bezpečnost: Díky schválení typu pro námořní lodě podle MEPC.259(68) hlavních společností pro klasifikaci lodí a také návrhu systému analýzy s osvědčenými a spolehlivými komponenty.

  • Můžete si být jisti, že váš monitorovací systém je v souladu s platnými předpisy a že nedochází ke zbytečným prodlevám. To je zajištěno naší námořní sítí se svými rozsáhlými projektovými zkušenostmi a zdroji pro postupy námořního schvalování.

  • Endress+Hauser je vaším jediným kontaktním místem pro kompletní systém monitorování mycí vody včetně všech senzorů. Ty byly námi optimalizovány pro použití na moři. Jedinečné řešení na jednom místě výrazně zjednoduší vaši pracovní zátěž.

  • Jedinečné nástroje pro ověřování vestavěných senzorů pro senzor zákalu a PAH zajišťují uživatelsky přívětivé a vyhovující ověření na palubě. Senzory se navíc velmi snadno udržují.

  • Plug-and-play řešení zajišťuje rychlou a bezproblémovou instalaci a uvedení do provozu. Jednoduše jej namontujte, připojte k napájení, vodě a vašemu komunikačnímu systému a máte hotovo. Malý půdorys také znamená, že je zapotřebí velmi málo místa.

  • Co nabízíme

    S naším systémem monitorování vody v pračce pro vaši pračku výfukových plynů v moři se můžete spolehnout na osvědčené high-tech řešení z jediného zdroje: nejmodernější měřicí technologii, která je přizpůsobena vašim přesným požadavkům a usnadňuje vám pr...

  • Hardware a software

    • Schválení námořního typu: Det Norske Veritas (DNV), Lloyd's Register (LR), American Bureau of Shipping (ABS) a Bureau Veritas (BV)*

    • Všechny senzory optimalizované pro námořní aplikace: Plastové nebo titanové kryty senzorů zajišťují dlouhou životnost.

    • Pří...

  • Služby

    • Poradenství

    • Projektové řízení

    • Tovární akceptační test (FAT)

    • Přijímací test webu (SAT)

    • Certifikace (CE)

    • Uvedení do provozu zkušenými servisními techniky Endress+Hauser.

    • Celosvětová instalace, údržba a servis z jednoho zdroje.
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
Stahování

    • Firemní časopis
    Brochure about the wash water monitoring solution for ship exhaust gas cleaning systems (EGCS)

    Safety for seawater

    • Firemní časopis

    Are you facing the challenge of compliance with the strict international ship flue gas regulations? Then take a look at our complete MEPC compliant monitoring system for marine scrubber wash water.

    Váš partner pro automatizaci v námořním průmyslu

    Od stavby lodí, od upgradů až po nové projekty, máme zkušenosti s aplikací nástrojů, které vám pomohou uspět.

Spojte se s našimi konzultanty pro různá řešení

V případě konkrétních dotazů vyplňte formulář a naši konzultanti vás budou kontaktovat. Pokud chcete, můžete v poli zprávy sdílet podrobnější informace.

Sdělte nám prosím co nejdetailněji, jak vám můžeme pomoci. Tak se k vám budeme moci vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Prozkoumejte další aplikace pro toto odvětví.