Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Historie
Řešení WirelessHART
Řešení WirelessHART, cenově příznivá integrace pohyblivých, proměnlivých a vzdálených měřicích bodů
WirelessHART nabízí mimořádně pružný způsob integrace měřicích bodů do monitorovacího systému. Řešení lze použít v systémech, které se pravidelně rozšiřují, např. pro zařízení na ústí vrtu, která se trvale pohybují, či na rotačním nebo pohyblivém strojním zařízení. Systémy se samostatně organizují, a proto vyžadují minimální čas pro sestavení, integraci a uvedení do provozu. Koncepce adaptérů Endress+Hauser také umožňuje rychlé připojení komunikace WirelessHART ke stávajícím zařízením 4 až 20 mA.
VýstupKomunikační rozhraní WirelessHART a/nebo Bluetooth®, pracovní frekvence: 2,4 GHz (pásmo ISM), přenosový rozsah za referenčních podmínek: bezdrátová komunikace HART – až 200 m (656 ft), Bluetooth komunikace - až 40 m (131 stop).
VýstupEthernet (10 BASE-T/10 BASE TX) – nastavitelný na komunikaci přes HART IP a MODBUS TCP Sériové rozhraní RS-485 – nastavitelný na komunikaci přes HART verze 7.0 nebo MODBUS RTU Rozhraní EtherNet/IP
Náš vyhledávač produktů vám pomůže hledat vhodné přístroje, software nebo systémové komponenty prostřednictvím výběru vlastností produktu. Aplikátor vás provede pomocí individuálního výběru produktu pomocí parametrů aplikace.
Systém WirelessHART obsahuje portál, který je připojen k monitorovacímu systému, a až 250 polních přístrojů WirelessHART. Adaptér Endress+Hauser umožňuje připojení všech přístrojů HART nebo 4–20 mA k bezdrátové síti stejně jako zobrazovacích modulů speciálních zařízení. Instrumentace předává naměřené hodnoty v pravidelných intervalech do portálu, který je shromažďuje a poskytuje připojené aplikaci. Pro konfiguraci sítě lze použít software pro konfiguraci zařízení FieldCare.
Výhody
Rychlá a flexibilní instalace
Vhodné pro pohyblivé a rotační zařízení provozů
Vhodné pro proměnlivé a mobilní instalace
Přemostění překážek a integrace obtížně přístupných měřicích bodů
Aktualizace tradiční technologie
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .