Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
produktový obrázek správce energetického monitoringu a aplikačního manažera Flow-X

Flow-X
průtokový počítač

Ideální průtokový počítač pro měření plynu pomocí ultrazvukových plynoměrů.

IFLOWX
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Number of applications

    Support up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)

  • Inputs

    6x analog transmitter input, high accuracy
    Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V
    Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term
    stability 0.01% per year
    Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
     
    16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)

  • Outputs

    4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS.
    Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
     
    16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V

Oblast použití

Průtokový počítač Flow-X poskytuje konverzi objemu plynu, protokolování událostí, protokolování parametrů a zprávy pomocí nejmodernější technologie. Identické moduly jsou kombinovány v různých pouzdrech a nabízejí víceproudovou verzi Flow-X/P pro 1 - 4 měřicí vzdálenosti s lokální dotykovou obrazovkou nebo verzi Flow-X/S pro menší instalace s jednou měřicí vzdáleností. Je ideálním partnerem pro řešení měření přepravního plynu v instalacích s ultrazvukovými průtokoměry plynu FLOWSIC600.

  • Vlastní měření plynu

  • Náročné aplikace zemního plynu a procesního plynu


Vlastnosti zařízení
:

  • Konfigurace schválená MID pro proudy měření plynu s FLOWSIC600

  • Výkonné moduly pro náročné aplikace

  • Každý modul obsahuje CPU, paměť a stejné vstupy/výstupy

  • Intuitivní uživatelské rozhraní pro grafické zobrazení a webový prohlížeč

  • Skutečný vzdálený přístup přes Ethernet

  • Staniční počítač pro více streamů

Výhody

  • Snížení nákladů na plánování a instalaci díky standardním konfiguracím.

  • Velmi přesný převod objemu s více výpočetními cykly za sekundu.

  • Vysoká spolehlivost díky nezávislým modulům s vlastním převodem objemu a ukládáním naměřených hodnot, stavů počítadel a událostí.

  • Snadné rozšíření instalací o moduly se stejnými vstupy/výstupy a 100% softwarovou konfigurací.

  • Snížené náklady na servis a údržbu díky vzdálené údržbě odolné proti neoprávněné manipulaci.

  • Nákladově efektivní a flexibilní systémová integrace více streamů.

Výběr produktů z řady Xpert

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Řada produktů Xpert: Naučte se pracovat s těmi nejnáročnějšími aplikacemi ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products