Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Monitoring kalibrací iTHERM TrustSens

Monitoring kalibrací iTHERM TrustSens

Řešení pro automatizované měření teploty – 100% shoda s příslušnými předpisy, 0% náročnost

71488114
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-
Cena po nastavení v nákupním košíku

Výrobek není dostupný na českém trhu.

Memograph M RSG45
Pokročilý správce dat

Moderní grafický záznamník dat představuje flexibilní a výkonný systém pro organizaci procesních hodnot. Díky intuitivnímu ovládání se Memograph M rychle přizpůsobí jakékoli aplikaci. Hodnoty naměřené v procesu jsou srozumitelně zobrazovány na displeji, bezpečně nahrávány a limity jsou monitorovány a analyzovány. Prostřednictvím běžných komunikačních protokolů lze naměřené a vypočítané hodnoty snadno předávat na vyšší systémové úrovně a vzájemně propojovat jednotlivé technologické moduly. K dispozici také jako verze na DIN lištu bez displeje.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Měřicí princip

    Záznamník dat

  • Princip měření

    Správce energií

  • Funkce

    Bezpečný záznam dat a analýza signálu
    vizualizace
    integrovaný webový server pro nastavení zařízení
    HART(R) transparentnost, RSG45 jako HART modem e-mailová notifikace (šifrované e-maily)
    frekvence skenování 100 ms, velmi rychlý ukládací cyklus 100 msmodulární konstrukce pro rychlé rozšíření čtení a zpracování dat prostřednictvím softwaru Field Data Manager
    OPC server pro zobrazení okamžitých hodnot (volitelné)

  • Vstup

    20 analogových (max.) (U, I, TC, RTD, frekvenční, pulzní)
    20 HART (max.) (HART, 4–20 mA)
    14 digitálních (max.) (řídicí, události a počítací vstupy)

  • Výstup

    12 relé (max)
    2 analogové (max) (I, pulzní)
    1 napájení převodníku

  • Rozhraní

    RS232/485
    Ethernet
    USB
    Modbus RTU/TCP Slave
    Modbus RTU/TCP Master
    Profibus DP
    PROFINET Device
    EtherNet/IP Adapter

  • Úložiště/záznam

    interní paměť
    SD karta
    USB flash disk

  • Displej

    Barevný grafický displej TFT 7"
    Barevný grafický displej TFT 7" s dotykovým panelem

  • Kryt

    panelové osazení se zinkovým litým rámem
    panelové osazení s rámem z nerezové oceli
    stolní skříň
    Polní skříň

  • Napájení

    100...230 V AC +/-10%
    24V (-10%; +15%) AC/DC

  • Certifikáty

    CE
    EAC
    UL (US a CA)
    ATEX II2G Ex px IIC Gb
    ATEX II2D Ex pD IIIC Db
    UL uvedené v seznamu
    PROFINET certifikace

  • Softwarový balík

    Dávkový software
    Software pro odpadní vodu
    Software pro dálkovou výstrahu
    Energetický software (voda + pára)
    Odpadní vody + přetečení při bouřce + dálková výstraha
    Software pro dálkovou výstrahu + energetický software (voda + pára)

  • Měřicí princip

    Energy manager

  • Princip měření

    Správce energií

  • Funkce

    Výpočet hmotnostního průtoku a energie pro vodu a páru.

  • Výpočty

    Hmotnost / množství tepla
    rozdíl množství tepla

  • Počet aplikací

    Není definováno

  • Normy pro výpočty

    IAPWS-97

  • Komunikace

    RS232/485
    Ethernet
    USB
    Modbus RTU/TCP Slave
    Modbus RTU/TCP Master
    Profibus DP
    Zařízení PROFINET
    Adaptér EtherNet/IP

  • Napájení

    Nedefinováno

  • Smyčkové napájení

    24 V DC +/-15%

  • Krytí

    IP 65 (přední panel)

  • Vstup

    0–20 mA univerzální
    HART
    614 digitální

  • Výstup

    2 analogové

  • Rozměry (š × v × h)

    195,2 × 149,2 × 227,1 mm (7.69" × 5.87" × 8.94")

  • Ovládání

    Navigace na místě, na webovém serveru a prostřednictvím FieldCare/DeviceCare

  • Displej

    7 TFT

  • Funkce softwaru

    Interní výpočet hmotnostního průtoku a energie

  • Certifikáty

    CE
    EAC
    UL (US a CA)
    ATEX II2G Ex px IIC Gb
    ATEX II2D Ex pD IIIC Db
    UL listed
    PROFINET certifikace

iTHERM TrustSens TM371
Compact thermometer

Our award-winning iTHERM TrustSens TM371 sanitary RTD features the world's first self-calibrating Pt100 sensor unit! The hygienic temperature transmitter with Heartbeat Technology effectively eliminates the risk of undetected non-conformities, reduces production downtime while increasing product safety and process efficiency in food, beverage and life sciences applications. The instrument complies with FDA and GMP regulations and integrates with the Netilion cloud-based Industry 4.0 ecosystem.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Měřicí princip

    Odporový snímač teploty

  • Charakteristika/aplikace

    s funkcí autokalibrace
    metrické provedení
    kompaktní teplotní sonda
    hygienické provedení
    farmaceutický, potravinářský a nápojový průmysl

  • Teploměrná/ochranná jímka

    bez
    vč. termojímky
    vč. rohové termojímky

  • Vložka/sonda

    bez výměnné vložky

  • Vnější průměr ochranné jímky

    6,0 mm (0,24'')
    9,0 mm (0,35'')
    12,7 mm (0,5")

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    až 900,00 mm (35,4'')

  • Materiál ochranné/teploměrné jímky

    1.4435, delta ferity < 1 %
    316L

  • Procesní připojení

    svírací šroubení
    navařovací adaptér
    připojení clamp podle ISO 2852
    šroubovaný trubkový spoj podle DIN 11851
    aseptický šroubovaný trubkový spoj podle DIN 11864-1
    kovový utěsňovací systém
    závit podle ISO 228 pro adaptér Liquiphant
    APV Inline
    Varivent
    Ingold
    SMS 1147
    Neumo Biocontrol
    TT411 kolena podle DIN 11865

  • Tvar hrotu

    přímý
    redukovaný

  • Drsnost povrchu Ra

    0,76 μm (29,92 μin)
    0,38 μm (14,96 μin)
    0,38 μm (14,96 μin) elektrolyticky leštěno

  • Rozsah provozní teploty

    Pt 100:
    −40 °C až 160 °C
    (−40 °F až 320 °F)

  • Max. procesní tlak (statický)

    při 20 °C: 40 bar (580 psi)

  • Doba odezvy

    t50 = 2,5 s
    t90 = 5,4 s

  • Integrovaný hlavicový převodník

    ne (signál 4 až 20 mA, HART)

  • Schválení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

    CSA C/US IS, I/1+2/A-F
    CSA C/US General Purpose
    UK II1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb, II1/2D Ex ia IIIC Da/Db
    ATEX IECEx II1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb, II1/2D Ex ia IIIC T6 Da/Db