Our product finder helps you to search for suitable measuring devices, software or system components via product characteristics. Applicator leads you through an individual product selection via application parameters.
Společnost Endress+Hauser nabízí široké portfolio technologií měření teploty pro ucelená řešení pro téměř veškerá průmyslová odvětví. K používaným principům měření náleží odporové senzory a termočlánky. Důležitými aspekty z hlediska začlenění místa měření do procesu jsou ochrana teploměrů pomocí ochranných jímek a procesní připojení.
Naše obrovské portfolio modulárních průmyslových teploměrů zahrnuje:
teploměry s převodníkem, nebo bez něj
teploměry s displejem, nebo bez něj
závitové, svírací a přírubové procesní připojení
prefabrikované ochranné jímky s přírubou, nebo bez ní
teploměry pro zašroubování do stávající ochranné jímky
ochranné jímky z jednolitého tyčového materiálu
teploměry bez ochranné jímky – pro přímý kontakt s médiem
Tyto teploměry se používají převážně v chemickém průmyslu, ale využití najdou také v dalších oblastech procesních průmyslu, a to v základních i pomocných procesech.
Odporové teplotní senzory mění elektrický odpor se změnou teploty. Jsou vhodné pro měření teplot od −200 °C do přibl. 600 °C a vyznačují se vysokou přesností měření a dlouhodobou stabilitou. Nejčastěji používaný senzor je Pt100. RTD senzory Endress+Hauser standardně splňují třídu přesnosti A normy IEC 60751.
V procesní automatizaci se jako standardní osvědčily dva principy měření teploty:
TC – termočlánky: princip měření
Termočlánek je komponenta vyrobená ze dvou různých kovů spojených na jednom konci. Jsou-li spojení a volné konce vystaveny různým teplotám, je na otevřeném konci působením Seebeckova jevu vyvolán elektrický potenciál (termoelektrická síla). Pomocí tzv. termočlánkových referenčních tabulek (viz IEC 60584) lze vypočítat teplotu na spojení (bod měření).
Termočlánky jsou vhodné pro měření teploty v rozsahu od 0 °C do +1 800 °C. Vyznačují se krátkou dobou odezvy a vysokou odolností proti vibracím.
Výhody
Vysoce přesné v celém rozsahu provozních teplot
Schválení Ex: ATEX, IECEx, NEPSI, CSA (IS, NI)
iTHERM QuickSens: nejkratší časy odezvy pro optimální řízení procesů
iTHERM StrongSens: díky nepřekonatelné odolnosti proti vibracím (> 60 g) je zajištěna maximální bezpečnost provozu
Široký výběr produktů díky modulární koncepci
Související obsah
Novinky, akce a další...
Související témata
RTD temperature measurement
Technology, construction and benefits of resistance temperature detecors (RTDs) in temperature measurement.
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .