Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek výrobku odporový teploměr TST434

RTD Thermometer TST434

TST434
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
Filtrovat úlohy měření / Aplikace
Měřicí / aplikační úloha

Nakonfigurujte stahování CAD výkresů pro tento produkt

  • Měřicí princip

    Odporový snímač teploty

  • Charakteristika/aplikace

    metrické provedení
    sonda pro měření teploty okolí
    bez krčku

  • Teploměrná/ochranná jímka

    bez (není zamýšleno použití s jímkou)

  • Vnější průměr ochranné jímky

    20,0 mm (0,79'')

  • Materiál ochranné/teploměrné jímky

    Aluminium

  • Rozsah provozní teploty

    PT 100:
    -30 °C ...100 °C
    (-22 °F ...212 °F)

  • Max. procesní tlak (statický)

    při 20 °C: 1 bar (15 psi)

  • Přesnost

    třída A dle IEC 60751
    třída B dle IEC 60751

  • Integrovaný hlavicový převodník

    ano (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Certifikace

    SIL (pouze převodník)