Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek výrobku odporový teploměr TST434

TST434
Odporový teploměr

Komplexní a běžná technologie měření teploty pro téměř všechna průmyslová odvětví

TST434
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-
Filtrovat úlohy měření / Aplikace
Měřicí / aplikační úloha

Nakonfigurujte stahování CAD výkresů pro tento produkt

  • Měřicí princip

    Odporový snímač teploty

  • Charakteristika/aplikace

    metrické provedení
    sonda pro měření teploty okolí
    bez krčku

  • Teploměrná/ochranná jímka

    bez (není zamýšleno použití s jímkou)

  • Vnější průměr ochranné jímky

    20,0 mm (0,79'')

  • Materiál ochranné/teploměrné jímky

    Aluminium

  • Rozsah provozní teploty

    PT 100:
    -30 °C ...100 °C
    (-22 °F ...212 °F)

  • Max. procesní tlak (statický)

    při 20 °C: 1 bar (15 psi)

  • Přesnost

    třída A dle IEC 60751
    třída B dle IEC 60751

  • Integrovaný hlavicový převodník

    ano (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Certifikace

    SIL (pouze převodník)