Osvědčená technologie měření průtoku pro všechny elektricky vodivé kapaliny v jakémkoli odvětví
Magneticko-indukční průtokoměry byly používány v celém průmyslu již více než 60 let. Tyto průtokoměry jsou použitelné pro všechny vodivé kapaliny jako jsou voda, kyseliny, louhy, suspenze a mnoho dalších. Mezi typické aplikace náleží monitorování kapalin, plnění, dávkování a přesné obchodní měření. Tři miliony magneticko-indukčních průtokoměrů, které jsme prodali od roku 1977, nevyžadují údržbu a nabízejí hladkou integraci do vašich procesů.
V průmyslovém prostředí se magneticko-indukční průtokoměry využívají především při řízení průtoku vody a dále v biotechnologiích, ve zpracovatelském a potravinářském průmyslu. Při stavbě tunelů a v důlních provozech jsou robustní magneticko-indukční průtokoměry často jedinou možností k měření vysoce abrazivních rudných kalů s obsahem pevných částic, směsí vody a písku, plniv nebo sypkých materiálů s požadovanou přesností.
Princip magneticko-indukčního průtokoměru
Proline 300/500 – technologie budoucnosti pro měření průtoku
Snadná manipulace s průtokoměrem
Historie magneticko-indukčních průtokoměrů od společnosti Endress+Hauser
Princip magneticko-indukčního měření průtoku
Faradayův zákon elektromagnetické indukce uvádí, že kovová tyč pohybující se v magnetickém poli indukuje elektrické napětí. Tento princip dynama rovněž definuje princip funkce magneticko-indukčních průtokoměrů.
Jakmile elektricky nabité částice kapaliny začnou procházet umělým magnetickým polem vytvořeným dvěma cívkami, indukuje se elektrické napětí. Toto napětí, zachycované dvěma měřicími elektrodami, je přímo úměrné rychlosti proudění, a tím také průtočnému objemu.
Magnetické pole je generováno pulzním stejnosměrným proudem se střídavě se měnící polaritou. To zaručuje stabilní úroveň nulového bodu a činí měření průtoku necitlivé vůči vícesložkovým nebo nehomogenním kapalinám nebo kapalinám s nízkou vodivostí.
Výhody
Měření je prakticky nezávislé na tlaku, hustotě, teplotě a viskozitě
Lze měřit dokonce i kapaliny s obsahem pevných částic, jako například rudné kaly nebo celulózovou drť
Široký rozsah jmenovitých průměrů (DN 2 až 3 000; 1/12" až 120")
Volně průtočný průřez potrubí: možnost čištění CIP/SIP, ježkováním
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .