Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek ultrazvukového průtokoměru Prosonic Flow E Heat (DN 50/2") pro správu energie přenášené vodou

Prosonic Flow E Heat
ultrazvukový průtokoměr

Průmyslový, certifikovaný senzor průtoku tepla pro lepší měření spotřeby energie

9EHB
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
Filtrovat úlohy měření / Aplikace
Měřicí / aplikační úloha

Nakonfigurujte stahování CAD výkresů pro tento produkt

  • Měřicí princip

    Ultrazvukové měření průtoku

  • Nadpis výrobku

    Průmyslový, certifikovaný senzor průtoku tepla pro lepší měření spotřeby energie.
    Plná shoda s předpisy pro obchodní měření.
    Nejlepší volba pro správu energie přenášené vodou (např. ohřev a chlazení) ve všech průmyslových odvětvích.

  • Vlastnosti senzoru

    Dlouhodobá stabilita – spolehlivý senzor s robustní průmyslovou konstrukcí. Úspory energie a nákladů – optimalizovaný senzor pro plně izolovaná potrubí. Spolehlivé měření průtoku – vysoký rozsah měření.
    Přesnost třídy 2 podle mezinárodních schválení, jako například MI-004, EN 1434, OIML R75. Celý kryt senzoru vyrobený z nerezové oceli. Procesní teploty do 150 °C.

  • Vlastnosti převodníku

    Nenáročný, bezpečný provoz – bez potřeby uvedení do provozu, vyloučení neautorizovaného přístupu k zařízení díky blokovanému pulznímu výstupu. Jednoduchá procesní indikace – přímé odečítání stavových informací prostřednictvím barevných LED. Zvýšená spolehlivost – obsáhlá diagnostika.
    Certifikovaný pulzní výstup. Cenově výhodný převodník optimalizovaný pro danou aplikaci.

  • Rozsah jmenovité světlosti

    DN 50 až 150 (2" až 6")

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: 1.4301 (F304)
    Procesní připojení: 1.4571; 1.4404 (F316L); 1.0038 (S235JR); 1,4306 (F304L); 1.4307 (F304L); A105

  • Měřené proměnné

    Rychlost proudění, rychlost šíření zvuku

  • Max. chyba měření

    MID 004, třída přesnosti II (2 %)

  • Měřicí rozsah

    0,025 až 5 m/s (0.02 až 16.4 ft/s)
    0 až 6 360 dm³/min (0 až 1 680 gal/min)

  • Max. procesní tlak

    PN 25/ ASME Cl. 150

  • Teplotní rozsah média

    0 až 150 °C (17,8 až 302 °F)

  • Rozsah okolní teploty

    −20 až 60 °C (−4 až 140 °F)

  • Materiál tělesa senzoru

    Nerezová ocel

  • Materiál pouzdra převodníku

    Kompaktní: AlSi10Mg, lakovaný

  • Stupeň ochrany

    Standard: IP 66/67, kryt typu 4X
    S otevřeným krytem: IP 20, kryt typu 1

  • Zobrazení/obsluha

    přímé odečítání stavových informací prostřednictvím barevných LED

  • Výstupy

    Impulz/frekvence

  • Vstupy

    Žádná

  • Digitální komunikace

    Žádná

  • Napájení

    19,2 až 28,8 V DC

  • Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    Žádná

  • Bezpečnost výrobku

    Označení CE, C-tick, EAC

  • Metrologická schválení a certifikáty

    Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025)
    MI-004 tepelná energie
    OIML R75 třída 2

  • Schválení a certifikáty tlaku

    PED

  • Materiálová osvědčení

    3.1 materiálový certifikát