Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
  • Historie

Vibrační princip detekce limitní hladiny

Limitní hladinové spínače pro kapaliny a pevné látky

Vibrační princip detekce limitní hladiny
21 Výrobky
Filtrovat X icon

Směrnice pro postupné vyřazování

Endress+Hauser jsou zavázáni dlouhodobé podpoře všech našich produktů.

Poskytujeme podporu a servis našich produktů po dobu deseti let po oznámení o stažení produktu (dokud již nejsou k dispozici náhradní díly).

Nicméně si vyhrazujeme právo nabídnout alternativní řešení, včetně náhradních produktů, pokud se to zdá vhodnější.

Status produktu

Kořen produktu FTL51
název Vibrační limitní hladinový spínač Liquiphant FTL51
Status produktu In phase out
Datum vyřazení 9/2021
Zastavení objednávky 9/2026
Náhradní snímač do not applicable
Kalibrace do not applicable
Dostupnost náhradních dílů 9/2029
Oprava do not applicable
Nová alternativa FTL51B
Poradenství v oblasti údržby

Směrnice pro postupné vyřazování

Endress+Hauser jsou zavázáni dlouhodobé podpoře všech našich produktů.

Poskytujeme podporu a servis našich produktů po dobu deseti let po oznámení o stažení produktu (dokud již nejsou k dispozici náhradní díly).

Nicméně si vyhrazujeme právo nabídnout alternativní řešení, včetně náhradních produktů, pokud se to zdá vhodnější.

Status produktu

Kořen produktu FTL51C
název Vibrační limitní hladinový spínač Liquiphant FTL51C
Status produktu In phase out
Datum vyřazení 9/2021
Zastavení objednávky 9/2026
Náhradní snímač do not applicable
Kalibrace do not applicable
Dostupnost náhradních dílů 9/2029
Oprava do not applicable
Nová alternativa FTL62
Poradenství v oblasti údržby

Prohlédli jste si 6 z 21 produktů

Vibrační princip detekce limitní hladiny

Náš vyhledávač produktů vám pomůže hledat vhodné přístroje, software nebo systémové komponenty prostřednictvím výběru vlastností produktu. Aplikátor vás provede pomocí individuálního výběru produktu pomocí parametrů aplikace.

O vibračních principech detekce limitní hladiny

Vibrační princip detekce limitní hladiny nabízí bezpečnou prevenci přeplnění zásobníků kapalinami a sypkými materiály v jakémkoli odvětví. Vnitřní mechanická oddělovací bariéra zaručuje nejvyšší stupeň bezpečnosti a využitelnost spínačů. Liquiphant zaručuje spolehlivé spínání bez vlivu změn vlastností média, turbulencí, pěny, vibrací nebo nánosů. Spínač Soliphant se dokonale hodí do zásobníků s obsahem jemnozrnných nebo práškových materiálů. Pro více informací klepněte na následující tlačítko.

Zařízení na vibračním principu se dokonale hodí pro četné aplikace snímání hladiny kapalin od jednoduché detekce provozní limitní hladiny (řízení max. a min. hladiny) přes certifikované monitorování úniků a prevenci přeplnění zásobníků až po ochranná zařízení v částech technologických celků podléhajících požadavkům na určitou úroveň integrity bezpečnosti (SIL 2/3). U aplikací s práškovými nebo hrudkovitými sypkými materiály lze zařízení na vibračním principu používat také v prostředích s nebezpečím výbuchu, typicky například v těžkém strojírenství, chemickém či potravinářském průmyslu.

Vibrační princip detekce limitní hladiny: princip měření

Pro detekci mezní hladiny kapalin je senzor v podobě ladičky buzen na své rezonanční frekvenci. Budič pracuje na piezoelektrickém principu. Jakmile vidlička vstoupí do média, oscilační frekvence se změní. Tato změna se analyzuje a převede se na spínací signál.

V případě pevných látek je tyčový senzor buzen na své rezonanční frekvenci. Budič pracuje na piezoelektrickém principu. Jakmile vidlička vstoupí do média, změní se amplituda. Tato změna se rovněž analyzuje a převede se na spínací signál.

Výhody

  • Bez vlivu média
  • Bez vlivu vlastností média
  • Snadná instalace a možnost okamžitého použití bez kalibrace
  • Automonitorovací funkce
  • Bez opotřebení a bez nutnosti údržby