Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Picture of concentration measuring device Teqwave H for liquid analysis in hygienic applications

Teqwave H – Ultrasonic concentration meter

Inline device with best-in-class hygienic design – plug and play for food and beverage processes

D9HB
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-
Filtrovat úlohy měření / Aplikace
Měřicí / aplikační úloha

Nakonfigurujte stahování CAD výkresů pro tento produkt

  • Měřicí princip

    Ultrazvukové měření koncentrace

  • Nadpis výrobku

    Inline přístroj s nejlepší hygienickou konstrukcí ve své třídě – plug and play konektivita pro procesy v potravinářském a nápojovém průmyslu.
    Vysoká přesnost a opakovatelnost – výpočet koncentrace pomocí nejnovějších algoritmů.
    Průběžný monitoring kvality nápojů a čisticích procesů.

  • Vlastnosti senzoru

    Splnění hygienických požadavků – snadno čistitelný senzor zachovávající celou světlost potrubí. Úplná transparentnost – nepřetržité sledování kvality produktu bez odběru vzorků. Nejvyšší procesní bezpečnost – spolehlivé měření díky robustnímu, bezúdržbovému senzoru.
    Jmenovitá světlost: DN 25 (1"). Přesné a nezávislé na profilu průtoku. Sensor housing made of stainless steel (3-A, EHEDG).

  • Vlastnosti převodníku

    Individuálně přizpůsobené použití – inovativní aplikační koncepce, rozšíření pro proměnlivé měřicí úlohy. Zjednodušené procesní řízení – uživatelsky přívětivé ovládání a jasná vizualizace stavu. Místní zálohování dat – integrované datové úložiště pro měřené hodnoty až na 7,5 roku.
    Vyhovuje požadavkům na průmyslové použití, snadná instalace prostřednictvím DIN lišty. Barevná dotyková 3,5" TFT obrazovka nebo LED ukazatele. 4–20 mA, Modbus TCP.

  • Rozsah jmenovité světlosti

    DN 8 (3/8") až DN 25 (1")

  • Měřené proměnné

    Koncentrace, hustota, rychlost zvuku, teplota

  • Max. chyba měření

    Hustota: ±0,01 g/cm³
    Teplota: ±0,5 K
    Rychlost zvuku: 2 m/s

  • Měřicí rozsah

    Koncentrace podle technických specifikací, maximum 0 až 100 %
    Rychlost zvuku 600 až 2 000 m/s
    Teplota podle technických specifikací, maximum 0 až +100 °C (32 až +212 °F)
    Hustota 0,7 až 1,5 g/cm³

  • Max. procesní tlak

    max. 16 bar při 20 °C (232 psi při 68 °F)

  • Teplotní rozsah média

    0 až 120 °C (32 až 248 °F)

  • Rozsah okolní teploty

    0 až 50 °C (32 až 122 °F)

  • Materiál tělesa senzoru

    Nerezová ocel V4A 1.4571

  • Stupeň ochrany

    Senzor: IP 68 (se zapojeným kabelem), IP 66 (bez konektoru kabelu)
    Převodník: IP 40

  • Zobrazení/obsluha

    Stavová LED kontrolka
    Barevný dotykový TFT displej

  • Výstupy

    4–20 mA / Modbus TCP

  • Vstupy

    24 V DC (18 až 35 V)

  • Napájení

    Napájení

  • Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    Prostředí bez nebezpečí výbuchu
    UK; prostředí bez nebezpečí výbuchu

  • Bezpečnost výrobku

    CE, C-Tick

  • Měřicí princip

    Ultrazvukové měření koncentrace

  • Nadpis výrobku

    Inline přístroj s nejlepší hygienickou konstrukcí ve své třídě – plug and play konektivita pro procesy v potravinářském a nápojovém průmyslu.
    Vysoká přesnost a opakovatelnost – výpočet koncentrace pomocí nejnovějších algoritmů.
    Průběžný monitoring kvality nápojů a čisticích procesů.

  • Vlastnosti senzoru

    Splnění hygienických požadavků – snadno čistitelný senzor zachovávající celou světlost potrubí. Úplná transparentnost – nepřetržité sledování kvality produktu bez odběru vzorků. Nejvyšší procesní bezpečnost – spolehlivé měření díky robustnímu, bezúdržbovému senzoru.
    Jmenovitá světlost: DN 25 (1"). Přesné a nezávislé na profilu průtoku. Sensor housing made of stainless steel (3-A, EHEDG).

  • Vlastnosti převodníku

    Individuálně přizpůsobené použití – inovativní aplikační koncepce, rozšíření pro proměnlivé měřicí úlohy. Zjednodušené procesní řízení – uživatelsky přívětivé ovládání a jasná vizualizace stavu. Místní zálohování dat – integrované datové úložiště pro měřené hodnoty až na 7,5 roku.
    Vyhovuje požadavkům na průmyslové použití, snadná instalace prostřednictvím DIN lišty. Barevná dotyková 3,5" TFT obrazovka nebo LED ukazatele. 4–20 mA, Modbus TCP.

  • Rozsah jmenovité světlosti

    DN 8 (3/8“) to DN 25 (1“)

  • Měřené proměnné

    Concentration, density, sound velocity, temperature

  • Max. chyba měření

    Density: ±0.01g/cm³
    Temperature: ±0.5K
    Sound velocity: 2m/s

  • Rozsah měření

    Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %
    Sound velocity 600 to 2000 m/s
    Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)
    Density 0.7 to 1.5 g/cm³

  • Provedení

    Inline, hygienic

  • Materiál

    " Sensor housing material: Stainless steel V4A 1.4571

  • Procesní teplota

    0 to 120°C (32 to 248 °F)

  • Procesní tlak

    max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)

  • Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu

    Non-hazardous area
    UK; Non-hazardous area

  • Krytí

    Sensor: IP68 (with cable plugged in), IP66 (without cable connector)
    Transmitter: IP40

  • Zobrazení/obsluha

    LED status indication
    TFT color touch display

  • Výstupy

    4-20mA / Modbus TCP

  • Napájení

    DC 24 V (18 to 35 V)

  • Bezpečnost výrobku

    CE, C-tick