Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Picture of concentration measuring device Teqwave H for liquid analysis in hygienic applications

Teqwave H – Ultrasonic concentration meter

Inline device with best-in-class hygienic design – plug and play for food and beverage processes

D9HB
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Hustota: ±0,01 g/cm³
    Teplota: ±0,5 K
    Rychlost zvuku: 2 m/s

  • Rozsah měření

    Concentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 %
    Sound velocity 600 to 2000 m/s
    Temperature concentration app data sheet, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F)
    Density 0.7 to 1.5 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    Koncentrace podle technických specifikací, maximum 0 až 100 %
    Rychlost zvuku 600 až 2 000 m/s
    Teplota podle technických specifikací, maximum 0 až +100 °C (32 až +212 °F)
    Hustota 0,7 až 1,5 g/cm³

  • Procesní teplota

    0 to 120°C (32 to 248 °F)

  • Teplotní rozsah média

    0 až 120 °C (32 až 248 °F)

  • Max. procesní tlak

    max. 16 bar při 20 °C (232 psi při 68 °F)

  • Procesní tlak

    max. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)

Oblast použití

Teqwave H is ideal for real-time liquid analysis in hygienic applications like spirits and soft drink production. End customers and equipment manufacturers value its highly accurate in situ concentration measurement and hygienic design. Teqwave reduces the operational expenditure by monitoring various measuring parameters at once. Match your Teqwave transmitter perfectly to your production needs by flexible definition and extension of your application range.

  • The acoustic waveguide measures precisely and reliably, even the smallest changes are detected

  • Continuous quality monitoring of beverages and in cleaning processes

Device properties

  • Nominal diameter: DN 25 (1")

  • Sensor housing made of stainless steel (3-A, EHEDG)

  • Accurate and independent of flow profile

  • Industry-compliant, easy installation via DIN rail and pipe mounting set

  • 3.5" TFT color touch screen or LED indication

  • 4-20 mA, Modbus TCP

Výhody

  • High accuracy and repeatability – concentration calculation with latest algorithms

  • Fulfilment of hygienic requirements – easily cleanable full-bore sensor

  • Full transparency – constant monitoring of product quality without sampling

  • Highest process safety – reliable metering due to robust, maintenance-free sensor

  • Customized usage – innovative application concept, expendable for changing measuring tasks

  • Simplified process control – user-friendly operation and clear status visualization

  • Local data backup – integrated data storage for measured values up to 7,5 years

Výběr produktů z řady Xpert

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Řada produktů Xpert: Naučte se pracovat s těmi nejnáročnějšími aplikacemi ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products