Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
  • Historie
Bod měření pH se skleněným senzorem pro aplikace v odpadních vodách

Skleněný senzor pH s měřicím bodem pro aplikace v odpadních vodách

Předkonfigurovaná měřicí stanice pH se skleněným senzorem Memosens 2.0 pro časově úsporné sledování a řízení procesu.

71481760
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
Cena po nastavení v nákupním košíku

Přehledné zobrazení výhod

  • Ideální podpora vašich aplikací v oblasti odpadních vod s digitálním univerzálním senzorem Memosens CPS11E. Využijte výhod technologie Memosens 2.0 a maximální integrity procesu díky bezkontaktnímu indukčnímu přenosu signálu. Díky velké flexibilitě Liquiline je navíc měřicí bod připraven na budoucnost podle vašich potřeb.

  • Technologie Digital Memosens 2.0

    Skutečný systém plug and play pro snadnou manipulaci a přehled o posledních osmi kalibracích a nastaveních.

  • Připravenost na prediktivní údržbu

    Díky zátěžové matici pH a technologii Heartbeat může měřící bod poskytovat plnou prediktivní údržbu. Díky převodníku nepotřebuje měřicí místo pro dálkové ovládání PLC, což nabízí maximální flexibilitu.

  • Flexibilita

    Modulární montážní systém umožňuje téměř jakýkoli typ upevnění v otevřených umyvadlech nebo kanálech. Úprava nebo rozšíření sestavy je možné kdykoli.

  • Certifikované pufrovací roztoky

    NIST sledovatelné pufrovací roztoky zajišťují nejlepší výkon a přesnost měření a nastavení.

Bundle in Detail

Přehled všech částí sady

Components and Pre-Configurations

  • Fixace

    Aby byla zajištěna vzájemná kompatibilita součástí, jsou použity určité fixace. Otevřené parametry umožňují individuální konfiguraci.

    Součásti mohou být zvoleny v rámci balíčku přímo v nákupním košíku
  • Součásti
    Memosens CPS11E – digitální senzor pH pro standardní aplikace se stabilními procesními podmínkami
    1

    Digitální senzor pH
    Memosens CPS11E

    Fixace:
    CPS11E- _ 7AAA2
    Typ elektrody:
    7
    Základní verze, nulový bod pH 7,0 teplotní senzor NTC 30K
    Rozsah použití:
    A
    1-12 pH, -15...80 °C, 0,8...17 bar (abs)
    Referenční systém:
    AA
    PTFE kruhová diafragma, 3 M KCl, Ag/AgCl
    Délka dříku:
    2
    120 mm
  • Měřicí kabel CYK10 se používá se všemi snímači s bajonetovou hlavicí Memosens.
    2

    Digitální měřicí kabel
    CYK10

    Fixace:
    CYK10- _ _ _
  • Liquiline CM442 je digitální převodník pro měření pH, ORP, konduktivity, volného kyslíku, zákalu aj.
    3

    1-2kanálový převodník
    Liquiline CM442

    Fixace:
    CM442- _ _ _ _ _ _ A
    Sada kabelových průchodek:
    A
    Přiložena
  • Flexdip CYH112 je držák ponorných sond a armatur do otevřených jímek, kanálů nebo nádrží.
    4

    Modulární systém držáku
    Flexdip CYH112

    Fixace:
    CYH112-A _ _ B _ _ 1
    Schválení:
    A
    Bez dalšího schválení
    Sada na upevnění výložníku
    B
    Křížový upínací prvek
    Adaptér:
    1
    Bez adaptéru
  • Armatura CYA112 poskytuje rychlou a bezpečnou instalaci snímače do otevřených jímek, kanálů nebo nádrží.
    5

    Ponorná armatura
    Flexdip CYA112

    Fixace:
    CYA112-A _ _ 1AE
    Montážní úhel senzoru:
    1A
    PVC, přímý
    Schválení:
    A
    Bez dalších schválení
    Připojení senzoru:
    E
    PG13,5
  • 6

    Ochranná stříška CYY101

    Fixace:
    CYY101-A
    Provedení:
    A
    Nerezová ocel, 320x300x270mm
  • Pufry CPY20 jsou k dispozici v různých velikostech lahviček.
    7

    pH pufry
    CPY20

    Fixace:
    CPY20- _ _ A1
    Certifikát:
    A
    ***Kalibrační certifikát pro pufr
    Verze:
    1
    Základní verze
  • Pufry CPY20 jsou k dispozici v různých velikostech lahviček.
    8

    pH pufry
    CPY20

    Fixace:
    CPY20- _ _ A1
    Certifikát:
    A
    ***Kalibrační certifikát pro pufr
    Verze:
    1
    Základní verze