Rozhraní mezi člověkem a strojem (HMI) pro jednotné ovládání
Rychlé a snadné uvádění vašich měřicích bodů do provozu pomocí našeho jednotného ovládání (HMI)
Jednoduchost díky jednotnosti – Vlastnit různé přístroje s různými technologiemi měření nainstalované ve vašem procesu může být náročné, pokud jde o jejich uvádění do provozu, provoz nebo údržbu. Pomocí naší koncepce jednotného ovládání (HMI) vám můžeme pomoci tyto problémy překonat. Všechny naše přístroje nabízejí jednotné uživatelské rozhraní, které činí váš každodenní život jednodušší. Kratší doba k pochopení přístroje znamená úsporu času pro školení a efektivnější provádění vašich úloh.
![Řízené nastavení parametrů pomocí automaticky spouštěných intuitivních průvodců pro rychlé a spolehlivé základní nastavení Řízené nastavení parametrů pomocí automaticky spouštěných intuitivních průvodců pro rychlé a spolehlivé základní nastavení](/__image/a/17982/k/369e99a4e469bd4797748f00f2ddc6fd1713828c/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Production%20facility.jpg)
Bezpečné uvedení do provozu řízeným nastavením parametrů pomocí automaticky spouštěných intuitivních průvodců pro rychlé a spolehlivé základní nastavení
Výhody
Rychlé a bezpečné uvedení do provozu s intuitivním ovládáním vašich přístrojů bez ohledu na to, jakou technologii měření používáte (měření průtoku, výšky hladiny, tlaku, teploty nebo analýzu kapalin), s nastavením parametrů pomocí automaticky spouštěných intuitivních průvodců pro rychlé a spolehlivé základní nastavení
Zvýšená bezpečnost pro váš proces s jasnou diagnostikou, ikonami a texty s informacemi o údržbě podle mezinárodních norem a velká spolehlivost vašich nastavení s otevřenými textovými zprávami zobrazovanými ve vašem jazyce
Zjednodušení vaší každodenní práce s interakcemi zaměřenými na konkrétní úkoly pro potřeby obsluhy a údržby. Ať jsou úlohy jakékoliv, s pomocí uživatelsky orientovaného HMI budete mít jistotu, že je vyřešíte.
Nejste si jisti výsledkem svého jednání? Integrovaná funkce nápovědy obsahuje podrobné informace o akci, čímž se zabrání chybné interpretaci. Data jsou uložena a k dispozici každému, kdo má přístupové kódy.
Rozhraní mezi člověkem a strojem (HMI) pro jednotné ovládání
Náš vyhledávač produktů vám pomůže hledat vhodné přístroje, software nebo systémové komponenty prostřednictvím výběru vlastností produktu. Aplikátor vás provede pomocí individuálního výběru produktu pomocí parametrů aplikace.
IT a komunikační svět ukázaly, že konzistentní rozhraní má zásadní vliv na čas k pochopení, realizaci a získání toho nejlepšího ze softwaru nebo elektronických zařízení. Na základě důkladné studie prováděné na celém světě, která pomohla identifikovat očekávání našich zákazníků, jsme vyvinuli náš jedinečný koncept HMI. Ať už jste před přístrojem, nebo ve velínu, data jsou prezentována stejným způsobem. Na přístroji vidíte stejné ikony, které jsou na vašem počítači.