Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
obrázek produktu analyzátoru procesních plynů SFDS

SFDS
analyzátor procesních plynů

Analytický systém pro spolehlivé monitorování doutnajících požárů.

ISFDS
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
Filtrovat úlohy měření / Aplikace
Měřicí / aplikační úloha

Nakonfigurujte stahování CAD výkresů pro tento produkt

  • Měřicí princip

    Cold extractive,CO: NDIR spectroscopy, O2: Eletrochemical / paramagnetic

  • Measured variables

    CO, O2

  • Measuring range

    CO: 0 ... - 60 ppm / 0 ... 8,000 ppm
    O2: 0 ... - 25 vol. %

  • Ambient temperature range

    Indoor: +5 °C ... +35 °C
    Can be expanded on the system side if necessary
    Indoor with cooling unit: +5 °C ... +50 °C
    Can be expanded on the system side if necessary
    Outdoor: –20 °C ... +50 °C
    Can be expanded on the system side if necessary

  • Degree of protection

    Indoor: IP54
    Can be expanded on the system side if necessary
    Indoor with cooling unit: IP34
    Can be expanded on the system side if necessary
    Outdoor with cooling unit: IP56
    Can be expanded on the system side if necessary

  • Hazardous area approvals

    ATEX:
    Zone 21, IIIC, 120 °C
    Option: Zone 20
    Analyzer cabinet: Non-explosion-proof areas
    Gas sampling unit: Zone 21, IIIC, 100 °C
    Sample gas line: Zone 21, IIIC, 100 °C

  • Product safety

    CE