Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Product picture  Raman optic system for single use side view aiming down and right

Raman optic system for single use

Ensure sterility and reliability for single-use biopharmaceutical development and manufacturing

KRSU1
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
Filtrovat úlohy měření / Aplikace
Měřicí / aplikační úloha

Nakonfigurujte stahování CAD výkresů pro tento produkt

  • Měřicí princip

    Raman spectroscopy

  • Laser wavelength

    785 nm, 1000 nm

  • Sampling probe compatibility

    Raman Rxn-10 probe

  • Sample interface

    Temperature: 0 to 100 °C / 32 to 212 °F

  • Length

    Dimensions vary according to single use bioreactor vendor port and fitting type 

  • Diameter

    Dimensions vary according to single use bioreactor vendor port and fitting type 

  • Sterilization method

    Gamma sterilzable