Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
product picture of the process gas analyzer MKAS

MKAS
analyzátor procesních plynů

Flexibilní systém analyzátoru pro aplikace měření procesů a emisí.

IMKAS
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
Filtrovat úlohy měření / Aplikace
Měřicí / aplikační úloha

Nakonfigurujte stahování CAD výkresů pro tento produkt

  • Měřicí princip

    O2: Electrochemical / Paramagnetic, Toxic gases: NDIR / UV / FID / Thermal Conductivity

  • Measured variables

    CH4, CO, CO2, H2, H2O, He, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2
    Hydrocarbons (e.g. C2H2), halogenated hydrocarbons (e.g. CH2Cl2) and other gases upon request

  • Ambient temperature range

    Indoor: +5 °C ... +35 °C
    Can be expanded on the system side if necessary
    Indoor with cooling unit: +5 °C ... +50 °C
    Can be expanded on the system side if necessary
    Outdoor: –20 °C ... +50 °C
    Can be expanded on the system side if necessary

  • Degree of protection

    Indoor: IP54
    Can be expanded on the system side if necessary
    Indoor with cooling unit: IP34
    Can be expanded on the system side if necessary
    Outdoor with cooling unit: IP56
    Can be expanded on the system side if necessary

  • Product safety

    CE