Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek výrobku: Dosimag DDA

Dosimag DDA

DDA
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
Filtrovat úlohy měření / Aplikace
Měřicí / aplikační úloha
  • Měřicí princip

    Elektromagnetický

  • Nadpis výrobku

    Measurement of dynamic processes in a pipe installation, e.g. dosing, fast control, measurements using dosing pumps or piston pumps, pulsating current flows

  • Vlastnosti senzoru

    Low flow cut off
    Choice of volume unit
    Self-monitoring measuring device
    Approvals
    -3-A (Sanitary Standards Symbol Administrative Council Application)
    -SK 344-001

  • Rozsah jmenovité světlosti

    DN 02...25
    1/12"...1"

  • Max. chyba měření

    ±0.5%
    ±5% without calibration

  • Měřicí rozsah

    0...17.7 m3/h

  • Max. procesní tlak

    PN16...40

  • Teplotní rozsah média

    -20...130°C

  • Stupeň ochrany

    IP 67
    Nema 4x

  • Zobrazení/obsluha

    -

  • Výstupy

    Pulse
    Frequency
    Status