Přepočítávací jednotky; aby měření páry mělo smysl
V potrubí proudí pára a pomocí průtokoměru, tlakoměru a teploměru jsme změřili její základní provozní ukazatele.
Máme tedy informace, ze kterých je potřeba stanovit parametry páry (množství páry, tepla, hustota apod.). V tomto případě se již nejedná o fyzikální měření, ale výpočetní úlohu podle mezinárodních standardizovaných tabulek (IAPWS-IF97).
Benefits
Mezinárodní standardy pro výpočty (IAPWS-IF 97, OIML R75, EN ISO 5167, EN 1434)
-
Instalace do vnitřního i venkovního prostředí
-
Standardní/poruchové počítadlo
-
Schválení typu pro fakturační účely
![Obr. 1: Schéma zapojení systému měření tepla v páře Obr. 1: Schéma zapojení systému měření tepla v páře](/__image/a/8424896/k/d9391d132ddc67a3f49bfcd6788236e89605c903/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Schema%20upr.jpg)
Za tímto účelem jsou údaje z jednotlivých přístrojů přivedeny do přepočítávací jednotky, která se postará o jejich zpracování a interpretaci výsledků.
Co nabízí Endress+Hauser?
Pro parní okruhy jsou k dispozici dvě přepočítávací jednotky, které pokrývají požadavky, se kterými se lze běžně setkat. Dlouholetým přeborníkem zůstává přepočítávač páry a tepla RMS621 v provedení na DIN lištu a jeho mladší kolega EngyCal® RS33 v provedení do venkovního prostředí (IP66). Oba tyto přepočítávače splňují přísná kritéria a mezinárodní standardy (IAPWS-IF 97, OIML R75, EN ISO 5167, EN 1434).
Přepočítávač páry a tepla RMS621
České menu
Modulární, rozšiřitelný koncept
Až 3 okruhy
IP20, instalace na DIN lištu
Změna barvy displeje při poruše nebo jiné definované události
Poruchové počítadlo (pára mimo parametry)
RS485, ModBus, Profibus DP, M-Bus
Schválení typu pro fakturační účely
![Obr. 2: Přepočítávač páry a tepla RMS621 Obr. 2: Přepočítávač páry a tepla RMS621](/__image/a/25018/k/d3aa91676d48fbc77b18d15c43bf37e774ff9daf/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/RMC621-sideways.jpg)
Přepočítávač páry a tepla EngyCal® RS33
České menu
1 okruh
IP66 pro venkovní instalace
Změna barvy displeje při poruše nebo jiné definované události
Poruchové počítadlo (pára mimo parametry)
RS485, ModBus TCP/RTU, M-Bus, Ethernet TCP/IP (Webserver)
Schválení typu pro fakturační účely
![Obr. 3: Přepočítávač páry a tepla EngyCal® RS33 Obr. 3: Přepočítávač páry a tepla EngyCal® RS33](/__image/a/25208/k/02ec8652cefc31139ee61320cce340bf839803ca/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/EngyCal%20RS33.jpg)
Měřící řetězec máme kompletní. Díky měření jsme schopni vyvodit (resp. přepočítávací jednotka), zda v potrubí proudí mokrá pára, sytá pára, či přehřátá pára. Vrátíme-li se zpět k teorii, můžeme doplnit diagram z prvního článku, abychom si lépe představili, jak přepočítávací jednotky fungují.
![Obr. 4: Mollierův T/h diagram Obr. 4: Mollierův T/h diagram](/__image/a/8424894/k/3549e989e98a65600fd754db4d152db60f96395e/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Diagram%20upr.jpg)
V ideálním případě budeme páru udržovat v přehřáté oblasti, kdy nehrozí potenciální rizika. Ze znalosti měřených veličin jsme schopni spočítat, kdy se pára blíží k mezi sytosti a dostává se tedy do pásma, kde roste riziko kondenzátu a také se snižuje množství energie.
Definujeme-li teplotu T=Tsat + 2°C, potom nám přepočítávací jednotka hlásí varování, že se přibližujeme mezi sytosti (křivka I). V tuto chvíli se z hlediska počítadla nic neděje, jen dostáváme informaci, že se parametry páry horší a blíží se akceptovatelné hranici.
Definujeme-li teplotu T=Tsat, přepočítávací jednotka hlásí ALARM, kdy jsme na mezi sytosti a dostáváme se do oblasti mokré páry (křivka II).
Pokud se pohybujeme v oblasti mokré páry, přepočítávací jednotka automaticky pracuje v režimu poruchového počítadla, protože pára nesplňuje kvalitativní požadavky z hlediska obsaženého tepla a stává se pro technologii nebezpečnou kvůli vznikajícímu kondenzátu.
Přepočítávací jednotky, které pracují dle mezinárodních standardů, mají takto definované hranice. Jedná se o vypočítanou hodnotu z tabulek na základě vstupních měřených veličin a je tedy do jisté míry teoretická.
Již jsme si ukázali, že v oblasti mokré páry ztrácíme kvalitu a navíc nejsme jednoznačně schopni určit, kde se s z hlediska suchosti/mokrosti nacházíme. Z hlediska tlaku a teploty dostáváme nejednoznačnou informaci a pokud se dostaneme pod mez sytosti, ztrácí další měření prakticky smysl.
Je lhostejné, zda si definujeme několik úrovní pod křivkou sytosti, protože mokrá pára s 1% suchostí a mokrá pára se 100% suchostí má stejný tlak a teplotu. To znamená, že znalost teploty a tlaku nám neříká absolutně nic o suchosti páry a tedy ani o množství energie v ní obsažené. Například pára s tlakem 10bar_absolutní a teplotou 179,9°C má při 1% suchosti pouze 20,153 kJ/kg a při 100% suchosti 2015,31 kJ/kg.
A k čemu to celé je? Proč takto složitě popisovat tak prostou věc, jako je pára?
V následujícím článku poodkryjeme zákonitosti, které přináší závazkový vztah výrobce/odběratele páry.