Oblast použití
Měřicí počítač SBC600 shromažďuje, vizualizuje a ukládá data ze všech instalovaných zařízení. Z těchto dat vytvoří měřicí počítač přehledně průvodky jednotlivých dávek a profily měření. Měřicí systém okamžitě hlásí nesrovnalosti během doplňování paliva, což umožňuje rychle zasáhnout.
Měřicí počítač SBC600 je nedílnou součástí kompletního řešení společnosti Endress+Hauser pro správu prostorů pro ukládání lodního paliva.
Intuitivní operátorské rozhraní zajišťuje optimální kontrolu nad celým procesem tankování a bezpečný provoz díky okamžité vizualizaci chybových hlášení. Měřicí počítač SBC600 garantuje maximální uživatelský komfort. To znamená méně stresu pro obsluhu systému během celého procesu čerpání paliva. Díky schválení pro obchodní měření je systém akceptován celosvětově a je zcela odolný vůči neoprávněné manipulaci vzhledem k zapečetění komponentů.
Výhody
Průběžné obousměrné měření hmotnostního průtoku pomocí Coriolisových průtokoměrů od společnosti Endress+Hauser.
Patentované dvoufázové měření průtoku garantuje maximální přesnost i za náročných podmínek, jako je například finální fáze odčerpávání nádrže, maximálně bezpečné použití a využitelnost měření.
Profily měření umožňují okamžitý zásah při nadměrném odčerpávání paliva z nádrže ve finální fázi nebo při vnikání vzduchu do nádrže. Díky tomu je možné vyhnout se časově náročným a nákladným sporům ohledně čerpání paliva vzniklých netransparentním procesem zásobování.
Systém schválený pro účely obchodních měření poskytuje jistotu akceptace výsledků měření po celém světě. Transparentnost a sledovatelnost změn v nastavení jsou zajištěny návaznými audity.
Intuitivní vestavěný dvanáctipalcový ovládací panel a dotyková obrazovka (HMI) zajišťují bezpečný provoz díky okamžité vizualizaci chybových hlášení.
-
-
Návod k obsluze (BA)
Měřicí počítač SBC600
Zajištění přesnosti a efektivity při čerpání paliv
EN CS 01/05/202430/09/202201/02/202215/06/201809/04/2018Jazyk:
Czech
Verze:
30/09/2022
Velikost souboru:
6.5 MB
Název souboru:
BA01474SCS_0922-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Off-Loading Flow Computer SBC600
Precision and efficiency in off-loading operations
EN CS 01/02/202331/07/2018Jazyk:
English
Verze:
01/02/2023
Velikost souboru:
6.6 MB
Název souboru:
BA01909SEN_0223-00.pdf
-
-
-
Informace o výrobci (MI)
Bunker Metering Computer SBC600 - Manufacturer Information
For users regarding software updates (following the NAMUR recommendation
53)
Software Version (PLC,HMI): 1.07.00EN CS 29/01/201930/05/201812/12/201709/01/201703/08/2016Jazyk:
English
Verze:
29/01/2019
Velikost souboru:
115.8 KB
Název souboru:
MI01382S_04_en_08.19.pdf
-
-
-
Případová studie (CS)
Déchargement homologué à l'étalonnage de navires avec une précision suisse
Environ 250 bateaux-citernes accostent chaque
année aux deux stations d'accostage de
VARO Energy Tankstorage AG dans le port
rhénan de Birsfeld. Grâce au système de mesure
de débit d'Endress+Hauser, le processus de
transbordement a pu être accéléré et le volume
de chargement déterminé avec précision et
rapidité pendant le déchargement.Jazyk:
French
Verze:
18/02/2019
Velikost souboru:
848.4 KB
Název souboru:
CS01587_20_FR0119 Varo Tankstorage AG.pdf
-
-
-
Případová studie (CS)
Dynamic flow measurement in the Rhine port of Birsfelden - Swiss-precision ship unloading for custody transfer applications
Approximately 250 tankers dock here each year
at the two mooring stations located at
VARO Energy Tankstorage AG in the Rhine port
of Birsfelden. Endress+Hauser's flowmeter system
has made it possible to speed up the unloading
process and to record the load volume accurately
and in real-time during unloading.Jazyk:
English
Verze:
18/02/2019
Velikost souboru:
845.1 KB
Název souboru:
CS01587_20_EN0119 Varo Tankstorage AG.pdf
-
-
-
Případová studie (CS)
Dynamische Durchflussmessung - Eichfähige Schiffsentladung mit Schweizer Präzision
Rund 250 Tankschiffe docken jährlich an den zwei
Anlegestationen bei der VARO Energy Tankstorage AG
im Birsfelder Rheinhafen an. Mit dem Durchflussmesssystem
von Endress+Hauser konnte der Löschvorgang beschleunigt -
und das Ladevolumen exakt und zeitnah, während der Entladung,
bestimmt werden.Jazyk:
German
Verze:
18/02/2019
Velikost souboru:
846.8 KB
Název souboru:
CS01587_20_DE0119 Varo Tankstorage AG.pdf
-
-
-
Deklarace EU
Product family: Fluid management solutions
Product root: SBC600-
Declaration number: EC_00083_01.15EN CS 15/09/2015Jazyk:
English
Verze:
15/09/2015
Velikost souboru:
204 KB
Název souboru:
Declaration of Conformity Bunker Metering ComputerDeclaration of Conformity(P000004554)_.pdf
-
-
-
Deklarace EU
Product family: Fluid management solutions
Product root: SBC600-
Declaration number: EC_00431_01.16EN CS 15/07/2016Jazyk:
English
Verze:
15/07/2016
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
Declaration of conformity Bunker Metering ComputerDeclaration of Conformity(P000004613).pdf
-
-
-
Obecné
Product family: Fluid management solutions
Product root: SBC600-
Region: Russia
Approval number: EAEC N RU D-CH.AD07.B.02140/20Jazyk:
Russian
Verze:
22/01/2020
Velikost souboru:
103.2 KB
Název souboru:
EAEC N RU D-CH.AD07.B.02140_20.pdf
-
-
-
Metrologie
Product family: Fluid management solutions
Product root: SBC600-
Region: Europe
Approval agency: NMI
Approval number: TC8396
Metrology type: Custody transferJazyk:
English
Verze:
26/01/2024
Velikost souboru:
948.2 KB
Název souboru:
TC8396R24.pdf
-