Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
±5 cm
-
Procesní teplota
−20 °C ... +230 °C
(−4 °F ... 446 °F) -
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
0,8...3 bar
(11,6 psi ... 43,5 psi) -
Max. měřená vzdálenost
70m (230ft)
-
Hlavní smáčené díly
Hliník, ocel, nerezová ocel
Oblast použití
Silopilot FMM50 je elektromechanický systém pro měření výšky hladiny. V závislosti na hmotnosti lze výšku hladiny měřit v zásobnících nebo silech s práškovitými, jemnozrnnými nebo hrubozrnnými sypkými materiály nebo v nádržích s kapalinami.
Pro měření výšky hladiny práškovitých, jemnozrnných nebo hrubozrnných volně ložených sypkých materiálů v zásobnících nebo silech nebo v nádržích obsahujících kapaliny.
Procesní připojení: příruba DN100 PN16
Teplota: −40 až + 230 °C
Tlak: 0,8 až 3 bar
Měřicí rozsah: 70 m
Přesnost: ±5 cm
Agresivní prostředí
Ex schválení
Výhody
Vysoká spolehlivost měření výšky hladiny práškovitých, jemnozrnných nebo hrubozrnných sypkých materiálů
Bezpečná měření v extrémně prašných prostředích
Plně elektronické digitální minimální bezpečnostní řízení – nehrozí tak, že se závaží senzoru dostane do výpusti sila nebo do dopravníkových systémů
Rychlé ovládání pomocí intuitivního menu s nápovědou s využitím čtyřřádkového textového displeje
Vysoce výkonný třífázový motor (tažná síla až 500 N) pomocí jednofázového napájecího napětí použitím měniče, tedy jednoduchý elektrický přívod
Volitelné provedení s certifikací pro použití v prostorách s nebezpečím výbuchu prachu, nebezpečných zónách 20, 21 a 22 (měřicí zóna) nebo zónách 21 a 22 (přístrojová zóna), kategorie 1/2D
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
Měřicí princip
Elektromechanický
-
Charakteristika/aplikace
Není ovlivňováno vlastnostmi média tvořeného nerozpuštěnými látkami
Rozsah měření: 70 m -
Speciální produkty
Přepínač pro indikaci potřeby údržby (preventivní údržba)
-
Dodávka/komunikace
180...253 V, 50/60 Hz
-
Přesnost
±5 cm
-
Okolní teplota
−40 °C ... +70 °C
(−40 °F ... 158 °F) -
Procesní teplota
−20 °C ... +230 °C
(−4 °F ... 446 °F) -
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
0,8...3 bar
(11,6 psi ... 43,5 psi) -
Hlavní smáčené díly
Hliník, ocel, nerezová ocel
-
Procesní připojení
Příruba DN100 PN16 / 4"
-
Blokovací vzdálenost
Horní: 500 mm (20")
-
Max. měřená vzdálenost
70m (230ft)
-
Komunikace
0/4...20 mA
-
Certifikáty/schválení
ATEX
-
Schválení konstrukce
EN 10204-3.1
-
-
Technické informace (TI)
TI Silopilot FMM50
-
Technické informace (TI)
Anglická verze - 05/2023Electromechanical level system
EN CS 02/05/202322/08/201701/08/201207/07/201014/01/2008Jazyk:
English
Verze:
02/05/2023
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
TI00395FEN_1523-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Silopilot M FMM50 Návod na obsluhu
-
Návod k obsluze (BA)
Česká verze - 06/2005Elektromechanický systém detekce hladiny
EN CS 02/05/202312/09/201822/08/201701/08/201207/07/2010Jazyk:
Czech
Verze:
20/06/2005
Velikost souboru:
2.2 MB
Název souboru:
FMM50_BA286Fcs.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
KA Silopilot FMM50
-
Krátká instrukce (KA)
Česká verze - 05/2023Elektromechanický hladinový systém
EN CS 03/05/2023Jazyk:
Czech
Verze:
03/05/2023
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
KA01648FCS_0123-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Silopilot FMM20 XA Silopilot FMM50
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Anglická verze - 03/2024Approval No.: BVS 05 ATEX E 049
ATEX II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T99°C Da/Db
ATEX II 2 D Ex tb IIIC T99°C DbEN CS 21/03/202407/12/201704/08/201701/09/201114/01/2008Jazyk:
English
Verze:
21/03/2024
Velikost souboru:
365.7 KB
Název souboru:
XA00425FEN_1724-00.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Level measurement
-
Oblasti činností (FA)
Anglická verze - 10/2022Product overview for applications in liquids and bulk solids
Jazyk:
English
Verze:
14/10/2022
Velikost souboru:
10.5 MB
Název souboru:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Füllstandsmesstechnik
-
Oblasti činností (FA)
Německá verze - 10/2022Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Jazyk:
German
Verze:
14/10/2022
Velikost souboru:
10.6 MB
Název souboru:
FA00001F00DE2522.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Misura di livello
-
Oblasti činností (FA)
Italská verze - 03/2023Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusiJazyk:
Italian
Verze:
03/03/2023
Velikost souboru:
46.9 MB
Název souboru:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Catálogo Medición y Detección de nivel
-
Oblasti činností (FA)
Španělská verze - 06/2022Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
Jazyk:
Spanish
Verze:
01/06/2022
Velikost souboru:
7.2 MB
Název souboru:
FA00001Fes Catalogo Nivel_24.22.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
Selection Guide Continuous level measurement in liquids and bulk solids
-
Kompetenční brožura (CP)
Anglická verze - 10/2022Selection and engineering guide for the process industry
Jazyk:
English
Verze:
18/10/2022
Velikost souboru:
18.3 MB
Název souboru:
CP00023F00EN1922.pdf
-
-
-
Deklarace EU
Product family: Silopilot M, Silopilot T
-
Deklarace EU
Anglická verze - 08/2022Product root: FMM20-, FMM50-
Declaration number: EU_01079_01.22EN CS 31/08/2022Jazyk:
English
Verze:
31/08/2022
Velikost souboru:
1002.8 KB
Název souboru:
EU_01079_01.22.pdf
-
Vyberte si z námi navrhovaných možností
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Hledáte další možnosti? Pro pokračování použijte individuální konfigurátor .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD výkresy CAD výkresy
- CAD výkresy
-
Naše cena za kus
-
<%range%><%price%>
-
- Volitelné doplňkové prvky
Individuální konfigurace
Často kupované společně
Příslušenství
Související produkty